Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    Google-Übersetzung,
    • Entwickelt für die Strapazen kommerzieller Foodservice-Anwendungen
    • Bietet endlos fast kochendes Wasser ohne Ausfallzeiten
    • Branchenführendes Volumen von 480 Tassen pro Stunde bei kontinuierlichem Durchfluss
    • Heat Primed Technology™ liefert fast kochendes Wasser von der ersten bis zur letzten Tasse
    • Der Wasserhahn verfügt über die zum Patent angemeldete SteamShield™-Technologie, die fast kochendes Wasser in einem sicheren, gleichmäßigen Fluss liefert
    • Spritzfreie Flüssigkeitsabgabe ohne unerwünschten Dampf
    • Temperaturkonstanz von +/- 2 °F im stationären Zustand
    • Einfach einzustellender Temperaturregler mit 11 Einstellungen
    • Wiederherstellungsfreier Betrieb
    • Kompakte Größe für flexible Installation
    • Der Wasserhahn lässt sich leicht in einer Standard-Waschbeckenöffnung montieren

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhotmax
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)7
    • Tiefe (Inches)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • Klassifizierung22 33 13
    • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 11
    • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika