Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nova 4 Wooden legs Regular Back
EFG
Archiviert

Nova 4 Wooden legs Regular Back

EFG Nova has a clean and timeless design suitable anywhere in the office where conversation and cooperation are in focus. This series of chairs are flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Nova family you are presented with a wide choice of standard colours, materials and seat shells that will help you create a truly personalized work environment. Stackable, linkable and suspendable.
Spezifikation
  • Seat shell in black or white HPL laminate, natural or black stained ash, natural oak or upholstered. Swivel base or metal legs/sledge. Metal frame for 4 leg chair, chair with armrest and armchair is Ø 16 mm. Metal frame for chair with sled base is Ø 11 mm. Lacquered in dark grey metallic structure (26), black (52), white (53) or chrome (90). Stackable. Chair with armrests is hangable on tables. Accessories: Felt pads. Guarantee: 5 years liability for defects resulting from faulty design, materials or workmanship. Tested according to: EN 16139 level 1, EN 1728 and EN 1022.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNOVH
  • ProduktfamilieEFG Seating
  • ProduktgruppeNova
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 13
  • Format2014TitelChairs
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit