Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
Stuhl Kaiak mit Armlehnen
    Enea

    Stuhl Kaiak mit Armlehnen

    4.3 von 5 Sternen4.3(45 Bewertungen)

    Die Kombination aus Eichenholzschale und Polster verleiht den Stühlen und Sesseln der Kollektion Kaiak einzigartigen und einhüllenden Komfort. Eine Option sowohl für Wohnräume als auch Büros und öffentliche Räume.

    Der Stuhl Kaiak mit Armlehnen hat eine geschwungene Sitzschale aus Eiche natur oder gebeizter Eiche und Massivholzbeine. Er bietet eine Vielzahl an Polsteroptionen: Vollpolsterung, nur Sitzpolsterung, Dreiviertelpolsterung und Vorderseitenpolsterung. Die Armlehnen sind eine Verlängerung der Sitzschale und erzeugen ein Gefühl von noch größerer Einhüllung und Komfort.

    Spezifikation
      • Sitzschale aus gebogenem Eichenfurnier, Verleimung in der Hochfrequenzpresse mit E1-Leimen
      • Mechanische Schrauben-Mutter-Verbindungen
      • 4 Beine aus massiver Eiche
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3160
    • ProduktfamilieKaiak
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)815
    • Breite (mm)565
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)