Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 von 5 Sternen4.8(23 Bewertungen)

    Der CUP Lounge Chair ist ein bequemer und eleganter Sessel. Die Sitzschale besteht aus Kunststoff und ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Die Polsterung des Sessels kann aus verschiedenen Stoffen und Farben gewählt werden, die perfekt zur Sitzschale passen. Das Metallgestell ist entweder verchromt oder schwarz pulverbeschichtet verfügbar.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 1960-12

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCUP-lounge-chair
    • ProduktfamilieCUP
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)710
    • Breite (mm)640
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)7.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit