Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIT 02Lt/1000Lt - Expansion Tanks

MIT 02Lt/1000Lt - Expansion Tanks

Google-Übersetzung,

Ausdehnungsgefäße, auch als Expansionstanks bekannt, sind Sanitärgeräte, die für die Druckregelung und Wasserversorgung in Sanitärsystemen sorgen.

Die durchschnittliche Wassertemperatur in Systemen zur Warmwasserbereitung in Wohn- und Arbeitsräumen beträgt 80 °C. Die Speisewassertemperatur beträgt 10 °C. In diesem Fall schwankt der Wert des durch das System fließenden Wassers ständig zwischen 10 °C und 80 °C. Auch die spezifische Wassermenge ändert sich in Abhängigkeit von dieser Temperatur. Das System wird durch Ausdehnungsgefäße geschützt, die die sich beim Erhitzen ausdehnende Wassermenge ausgleichen.

Allgemeine Informationen:

Es gibt zwei Arten von Ausdehnungsgefäßen: offene und geschlossene.

Offene Ausdehnungsgefäße

Offene Ausdehnungsgefäße arbeiten offen zur Atmosphäre. Sie schützen das System, indem sie verhindern, dass die Anlage diesen Druck entsprechend der Druckrate in der Atmosphäre überschreitet.

Geschlossene Ausdehnungsgefäße

Geschlossene Ausdehnungsgefäße mit Manometer und Sicherheitsventil werden in Systemen bevorzugt, in denen kein offenes Ausdehnungsgefäß aufgestellt werden kann und die mit größeren Kapazitäten betrieben werden.

Spezifikation
  • Volume: 2LT to 1000LT

    Maximum Operating Temperature: 90°C

    Design Temperature: 100°C

    Operating Pressure:10 Bar

    Test Pressure:15 Bar

    Precharge Pressure: 4 Bar

    Membrane Type: EPDM

Technische Spezifikation
  • Referenznummermit-02-1000-expansion-tanks
  • ProduktfamilieExpansion Tanks
  • ProduktgruppeWater Heater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialC-Stahl
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationTank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • Klassifizierung22 12 23.13
  • Format2014TitelFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters