Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture

    Google-Übersetzung,

    Porenbetonblöcke aus autoklaviertem Porenbeton GASBETON® EVOLUTION sind ein innovatives Produkt, das die heutige Leistung im vergangenen Bauwesen in Bezug auf akustische, mechanische und Feuerwiderstandsnormen vorwegnimmt. Sie können für innere Trennwände und für äußere Füllwände, sogar für tragende Mauerwerkswände, verwendet werden (in erdbebengefährdeten Zonen mit geringer Gefährdung, wie der 4. italienischen seismischen Zone). Mit einer Trockendichte von 480 kg/m³ bieten Porenbetonsteine GASBETON® EVOLUTION eine trockene Wärmeleitfähigkeit von 0,11 W/mK, um den Normanforderungen in allen Klimazonen gerecht zu werden.

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbetonblock, Wärmedämmung, thermische Trägheit, atmungsaktiv, Schalldämmung, feuerfest, leicht, ökologisch, grünes Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand, Füllung, Gehäuse, Verschluss, nicht strukturell, Trennwand, Trennwand, Hülle, Gehäuse


    Spezifikation
    • STRATIGRAPHY:
      Aerated autoclaved cellular concrete blocks GASBETON Evolution system for internal partitions allows to combine an excellent mechanical resistance with an excellent thermal and acoustic performances. The Evolution block with a dry density of 480 kg/m³ offers a dry thermal conductivity of 0.11 W/mK to satisfy the code requirements in all climatic zones. GASBETON Evolution system for partition walls is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/12/15/20 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4 dB
      • Fire resistance EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Evolution-Composite-Internal-wall
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeInternal Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit