Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
    Gasbeton

    Blocchi Gasbeton® IDRO

    Google-Übersetzung,

    Durch die Notwendigkeit, Wärmebrücken und aufsteigende Feuchtigkeit an der Basis von Standard-Mauerwerkswänden zu reduzieren, entstand der neue Porenbetonblock (AAC) GASBETON IDRO.

    Neben dem hervorragenden Wärmedämmvermögen und der hohen Druckfestigkeit bietet dieses Produkt im Vergleich zu Standardblöcken deutlich niedrigere Wasseraufnahmewerte. Dies kann dank spezieller Idrophobiermittel möglich sein, die gleichmäßig über das Volumen des Blocks verteilt sind.
    IDRO-Blöcke aus autoklaviertem Porenbeton (AAC) sind ideal für die Realisierung der ersten Blöcke an der Basis von Standardmauerwerk und GASBETON®-Wänden, um aufsteigende Feuchtigkeit und lineare Wärmebrücken zu reduzieren. Sie können für Trennwände oder Ausfachwände verwendet werden. Sie sind zum Beispiel im Keller, im Erdgeschoss und überall dort nützlich, wo die Gefahr von Wasserstau besteht (wie Balkone oder Terrassen).

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbetonblock, Wärmedämmung, thermische Trägheit, atmungsaktiv, Schalldämmung, feuerbeständig, leicht, ökologisch, grünes Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand, Füllung, Gehäuse, Verschluss, strukturell, nicht strukturell, Trennwand, Trennwand, Hülle, Gehäuse, thermischer Schnitt, idiophob

    Spezifikation
    • SPECIFICATION:
      Execution of thermal cut, reduction of rising damp and water infiltration at the base of load-bearing masonry walls and non-structural walls (made of aerated autoclaved cellular concrete (AAC) or bricks) using  autoclaved aerated cellular concrete blocks (AAC) GASBETON EVOLUTION IDRO or GASBETON SYSMIC IDRO. These blocks are produced by Ekoru s.r.l., with CE maring, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density respectively of 480 kg/m3 and 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0.110 W/mK and 0.130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 20/24/30/36/40 cm (EVOLUTION); 24/30 cm (SYSMIC)
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/mc (EVOLUTION); 580 kg/mc (SYSMIC)
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0,110 W/mK (EVOLUTION); 0,130 W/mK (SYSMIC)
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK (EVOLUTION); 0,496/0,404 W/mqK (SYSMIC)
      • Noise reduction Rw: 46,3/48,3/50,3/52/53 dB (EVOLUTION); 50/52 dB (SYSMIC)
      • Fire resistance REI 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI 180 (20 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-IDRO
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeExternal/Internal Walls
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)625
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit