Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior door EI30 construction

Exterior door EI30 construction

Google-Übersetzung,

Die Außentüren von Ekstrand sind geprüft und zugelassen und zeichnen sich durch hervorragende Leistung aus. Gute Wärmedämmung (u0,78 W/m2) und die Möglichkeit großer Abmessungen sind einzigartige Eigenschaften (EI30 / 37 dB M11x22 + 20 % und EI45 / 37 dB M11x22). Ekstrands ist der einzige Hersteller, der auch eine Holzaußentür mit Brandklasse EI60 anbietet. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren technischen Außentüren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerexterior-door-ei30-construction
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeSlät
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit