Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    Google-Übersetzung,

    Die Küche ist ein Raum, in dem Funktionalität auf Design trifft und so die perfekte Atmosphäre für unvergessliche Momente des gemeinsamen Kochens und Beisammenseins mit Familie und Freunden schafft. Daher ist die Suche nach zunehmend integrierten Umgebungen ein wachsender Trend.

    Electrolux weiß, dass die Wahl der richtigen Geräte entscheidend für eine harmonische und stilvolle Küche ist, die Ihren Lebensstil und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Mit der Home Pro- Linie verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz und hoher Leistung.

    Die Electrolux Home Pro Wandhaube aus Edelstahl (90 cm) mit verspiegelter Glasfront (CE9HP) vereint exklusives Design mit maximaler Effizienz bei der Beseitigung von Rauch und Fett. So schaffen Sie eine angenehme und einladende Atmosphäre für besondere Momente. Ihre hohe Saugleistung hält die Küche frei von Rauch und unerwünschten Gerüchen und erneuert die Luft in nur 2 Minuten.¹

    Dank der Doppelfiltration profitieren Sie von der Technologie der herausnehmbaren Edelstahlfilter , die in der Spülmaschine gereinigt werden können und bis zu 85 % des Fetts² auffangen und zurückhalten, sowie vom Aktivkohlefilter, der Ihre Küche frei von unerwünschten Gerüchen hält.

    Bringen Sie mehr Innovation und Effizienz in Ihr Zuhause. Das Touchpanel mit weißer LED-Beleuchtung verfügt über eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, die die Bedienung vereinfacht. Die Filterwechselanzeige signalisiert, wann der Aktivkohlefilter ausgetauscht werden muss und sorgt so für maximale Leistung. Und für mehr Kochvergnügen aktivieren Sie einfach die LED-Beleuchtung der Dunstabzugshaube, die Ihnen beim Zubereiten Ihrer Speisen optimale Sichtverhältnisse bietet.

    Verwandeln Sie Ihre Küche mit Eleganz und Langlebigkeit. Das Design aus gebürstetem Stahl vereint Robustheit und Raffinesse und verleiht ihr einen modernen Touch, der sich perfekt in die gesamte Home Pro-Produktlinie einfügt.

    Mit der Electrolux Home Pro Wandhaube (90 cm) aus Edelstahl mit verspiegelter Glasfront (CE9HP) gestalten Sie Ihr Dunstabzugshauben- Erlebnis ganz nach Ihren Wünschen. Dank der 2-in-1-Funktion wählen Sie zwischen Abluft- und Umluftbetrieb . Eine vielseitige Lösung, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst und die Sie ganz nach Ihren Vorstellungen installieren können.

    Passen Sie die Geschwindigkeitsstufen – niedrig, mittel und hoch – optimal an die Bedürfnisse jedes Rezepts an. Für eine stets frische und angenehme Atmosphäre, in der sich Gäste wohlfühlen, sorgt die Timer-Funktion dafür, dass die Küche auch nach der Zubereitung geruchsfrei bleibt.

    Entdecken Sie die Exzellenz der Home Pro- Linie und verwandeln Sie Ihre Küche in einen eleganten Raum. Neben der Electrolux Home Pro Wandhaube aus Edelstahl (90 cm) mit verspiegelter Glasfront (CE9HP) vereinen alle Produkte modernes Design und innovative Technologien. Bereiten Sie Ihre Lieblingsrezepte einfacher in einem Raum zu, der Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensstil widerspiegelt.

    Hohe Saugkraft:

    Fängt Rauch und Fett effizient auf, während Sie kochen. Hält Ihre Küche frei von Rauch und unerwünschten Gerüchen – die Luft wird in nur 2 Minuten erneuert.¹

    Doppelfiltration:

    Herausnehmbare Edelstahlfilter, die auch spülmaschinenfest sind und bis zu 85 % des Fetts auffangen und zurückhalten.² Ein Aktivkohlefilter hält Ihre Küche frei von unerwünschten Gerüchen.

    Vollständiges Touchpanel mit weißer LED:

    Eine differenzierte und intuitivere Benutzeroberfläche sorgt für bessere Leistung und ein besseres Nutzererlebnis.

    Anzeige für den Kohlefilterwechsel:

    Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb installiert ist, signalisiert die LED-Anzeige für den Filterwechsel die Notwendigkeit, den Filter zu wechseln, um eine bessere Produktleistung zu gewährleisten.

    LED-Beleuchtung:

    LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit und mehr Klarheit bei der Zubereitung von Speisen, was für mehr Sicherheit und Kontrolle sorgt.

    Modernes Design:

    Aus gebürstetem Stahl gefertigt, verleiht es Ihrer Küche mehr Robustheit und Eleganz.

    Doppelinstallation:

    Installieren Sie es als Dunstabzugshaube oder Abluftventilator, um eine größere Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Verwendung zu gewährleisten.

    3 Geschwindigkeiten:

    Niedrige, mittlere und hohe Einstellungen zur individuellen Anpassung. Passen Sie die Einstellungen je nach Rezept an, um eine optimale Effizienz zu gewährleisten.

    Timerfunktion:

    Bei Aktivierung bleibt die Dunstabzugshaube nach der Zubereitung von Speisen noch eine Weile in Betrieb und schaltet sich dann automatisch ab, wodurch eine effektivere Lufterneuerung in der Küche gewährleistet wird.

    ¹

    Die Tests wurden gemäß IEC 61591 in einer 10 m² großen Küche mit einer Deckenhöhe von 2,5 m durchgeführt, die je nach Umgebung variieren kann.

    ²

    Ergebnisse aus internen Tests gemäß IEC 61591.

    Spezifikation
    • Acabamento:

      Inox / Prata

      Altura (embalado) (mm):

      580 mm

      Altura (mm):

      Mín 830 mm - Máx 1146 mm

      Categoria:

      Coifa

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Inox

      Cor do LED (Painel):

      Branco

      Duto Incluso:

      Sim

      EAN13:

      7909569478912

      Filtro:

      Baffle e Carvão Ativado

      Filtro Lavável:

      Sim-Baffle

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Hob2Hood (Conectividade):

      Não

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Largura (embalado) (mm):

      680 mm

      Largura (mm):

      900 mm

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Sim

      Modelo (cód):

      CE9HP

      NCM:

      84146000

      Nível de Barulho:

      55 dBa

      Peso Bruto:

      21,7 Kg

      Peso Líquido:

      18,6 Kg

      PNC:

      946521937

      Potência de Cada Lâmpada (W):

      50 W

      Potência do Motor (W):

      270 W

      Potência (W):

      277 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      350 mm

      Profundidade (mm):

      500 mm

      Quantidade de lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      SubCategoria:

      Parede

      Tensão Elétrica (V):

      127 V

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Painel:

      Touch

      Tipo de Tomada:

      C

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      670 m³/h

      Velocidades do motor:

      3

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCE9HP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeHoods
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)18.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000655
    • ETIM-NameCooker hood
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen extractor hoods
    • OmniClassNummer23-21 23 43 11
    • OmniClassTitelResidential Range Hoods

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit