Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)

    Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)

    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux 14-Service Black Experience Geschirrspüler mit Sanitize Shopping-Funktion (LL14P) optimiert Ihre Zeit in der Küche, indem er eine hohe Leistung beim Reinigen Ihres Geschirrs und anderer Utensilien garantiert und gleichzeitig den Wasserverbrauch beim Spülen reduziert.

    Im Durchschnitt werden 117 l¹ Wasser benötigt, um mit der Hand die gleiche Menge an Geschirr zu spülen, für die der Geschirrspüler nur 12 l verbraucht. Dadurch werden bis zu 90 %¹ Liter Wasser pro Spülgang gespart.

    Für mehr Wohlbefinden in Ihrem Zuhause verfügt das Produkt über das exklusive Sanitize Shopping-Programm. Sie können Obst und Gemüse mit Wasser bei idealer Temperatur desinfizieren, um bis zu 99,99 %² der Keime und Bakterien zu entfernen und gleichzeitig die Frische der Lebensmittel zu bewahren. Nutzen Sie die Funktion auch für andere verpackte Lebensmittel.

    Die Funktion „Geschirr desinfizieren 70 °C“ spült Geschirr mit Wasser bis zu dieser Temperatur, was eine hohe Leistung beim Entfernen hartnäckigster Verschmutzungen ermöglicht und die Beseitigung von bis zu 99,99 %³ der Keime und Bakterien garantiert.

    Der Geschirrspüler sorgt nicht nur für mehr Ordnung und Funktionalität in Ihrer Küche, sondern verfügt auch über ein elegantes schwarzes Design, das der Umgebung einen Hauch von Charakter und Modernität verleiht.

    Überlassen Sie die Reinigung Ihrer Küchenutensilien dem Geschirrspüler und sparen Sie Zeit. Zusätzlich unterstützt Sie das digitale Bedienfeld mit Timer, das die Dauer des Spülgangs und die verbleibende Zeit bis zum Abschluss anzeigt.

    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)Der Geschirrspüler Electrolux Experience Black (LL14P) verfügt außerdem über das Autosense-Programm, das mithilfe intelligenter Sensoren automatisch das ideale Spülprogramm je nach Verschmutzungsgrad des in die Maschine eingelegten Geschirrs ermittelt.

    Spezifikation
    • Your daily life more sustainable:

      Optimize water consumption with the dishwasher using just 12L of water per wash cycle, while handwashing requires 117L¹ to clean the same amount.

      Sanitize groceries:

      Ideal temperature for washing fruit and vegetables in a practical and effective way, as well as other packaging. Eliminates up to 99.99%² of germs and bacteria.

      Sanitize dishes 70°C:

      This function enables temperatures up to 70°C, offering high performance in removing dirt.

      Sophisticated design:

      Dishwasher in black to bring modernity to your kitchen.

      Save time:

      Free up time in your routine by leaving the task of cleaning your kitchen utensils to the dishwasher.

      Digital panel with timer:

      Helps you identify how long the cycle is and how much time is left to finish it.

      Autosense program:

      Automatically identifies the ideal washing program according to the level of dirt on the items.

      Extra Dry function:

      The last rinse is done with water at a higher temperature so that the post-rinse water dries more easily.

      Removable cutlery basket:

      Extra accessory to allow more cutlery to be washed in the cycle.

      Program the start for up to 24 hours later:

      Select the “Delay start” program to wash your dishes up to 24 hours after loading.

      Intermediate basket adjustable to two positions:

      Your dishes more organized due to the two-position adjustment, as well as providing the best view of the internal space.

      Pre-wash function:
      Rinse items without detergent to remove excess dirt. It also allows the dishes to accumulate so that you can wash them more efficiently in a full cycle only when the machine is fully loaded.

      30' Express program:
      In just a few minutes have your dishes ready to use again. This program is ideal for lightly soiled items that need quicker and more efficient cleaning. ¹15min of half-open tap per day washing in the sink, or 117 liters / 15min = 7.8 liters/min or 0.13 liters/s, according to SABESP, while 1 cycle per day in the machine, in the Day by Day program, Dishwasher 14 Services is equivalent to 12 liters ²Study carried out by the Laboratory of Laboratory Analyses and Solutions in Microbiology in the elimination of Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) and Staphylococcus aureus. Results may vary according to the conditions of use. Test carried out with 50ml of bleach.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLL14P
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeDishwashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)845
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000633
    • ETIM-NameDishwasher
    • OmniClassNummer23-21 23 25
    • OmniClassTitelResidential Dishwashers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit