Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)

    Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)

    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux 90 cm Luftreiniger DE9RS aus Edelstahl mit LED-Beleuchtung verbessert die Luftqualität und fügt sich nahtlos in Ihre Küche ein. Dank seines kompakten Designs bietet er eine diskrete Lösung und ist ein leistungsstarkes und effizientes Produkt, ideal für kleine Räume und offene Wohnbereiche, einschließlich integrierter Wohnzimmer.

    Mehr Flexibilität und Vielseitigkeit bietet die Dual Installation , eine 2-in-1-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, das Gerät als Abluftventilator oder als Umlufthaube zu installieren.

    Die doppelte Filtration wird durch herausnehmbare Aluminiumfilter erreicht, die in der Spülmaschine gewaschen werden können und Fettpartikel besser auffangen – sie halten bis zu 60¹ % des Fetts zurück – oder zusätzlich durch den Aktivkohlefilter in der Reinigungsfunktion, der Gerüche auffangen kann und Ihre Küche frei von unerwünschten Gerüchen hält.

    Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für optimale Sicht beim Zubereiten von Speisen und erhält die natürlichen Farben der Lebensmittel – für ein appetitlicheres Aussehen während des Kochens.² Die hohe Saugleistung garantiert maximale Effizienz beim Aufsaugen von Rauch und Fett während der Zubereitung Ihrer Gerichte. So bleibt Ihre Küche frei von unerwünschten Gerüchen und die Luft wird in weniger als 4 Minuten wiederhergestellt.³ Zwei Geschwindigkeitsstufen stehen je nach Rezept zur Auswahl und garantieren so noch mehr Effizienz.

    All dies macht die Umgebung angenehmer, gemütlicher und dank der hochwertigen Edelstahl-Oberfläche , die Korrosion und Flecken verhindert, noch schöner, sodass Ihre Dunstabzugshaube länger wie neu aussieht.

    Dieses Produkt wird für die Verwendung mit 5- oder 6-flammigen Herden und Kochfeldern empfohlen, um die optimale Leistung der Electrolux-Geräte für Ihr Zuhause zu gewährleisten.

    Einziehbares und kompaktes Design

    Ideal für kleine Räume, mit einem dezenten Design in einem leistungsstarken und effizienten Produkt.

    Doppelinstallation

    Diese Dunstabzugshaube verfügt über eine 2-in-1-Funktion und kann daher entweder als Abluftventilator oder als Umlufthaube installiert werden, was für mehr Flexibilität und Vielseitigkeit sorgt.

    Doppelfiltration

    Herausnehmbare und spülmaschinenfeste Aluminiumfilter fangen Fettpartikel besonders effektiv auf. Der herausnehmbare und waschbare Aluminiumfilter hält bis zu 60 %¹ des Fetts zurück. Der Aktivkohlefilter, der nur im Umluftbetrieb verwendet wird, neutralisiert Gerüche und sorgt für eine geruchsfreie Küche.

    Eingebaute LED-Beleuchtung

    Es sorgt für mehr Klarheit und Sichtbarkeit bei der Zubereitung von Speisen. Die Beleuchtung erhält die natürlichen Farben der Lebensmittel und gewährleistet so ein appetitlicheres Aussehen während des Kochens.

    Hohe Saugkraft

    Maximale Effizienz bei der Absaugung von Rauch und Fett während der Zubereitung Ihrer Rezepte, wodurch Ihre Küche frei von unerwünschten Gerüchen bleibt und die Luftqualität in weniger als 4 Minuten wiederhergestellt wird.

    2 Geschwindigkeiten

    Passen Sie die Einstellungen Ihrem Rezept an, um eine höhere Effizienz des Luftreinigers zu gewährleisten.

    Edelstahl-Finish

    Hohe Qualität und Langlebigkeit.

    Ideal für

    Herde und Kochfelder mit 5 oder 6 Kochstellen.

    ¹

    Ergebnisse aus internen Tests, die am Modell DE6RS gemäß IEC 61591 durchgeführt wurden.

    ²

    Es wurden interne Tests durchgeführt, um die Electrolux 6000K LED-Lampe mit einer 3000K-Lampe zu vergleichen.

    ³

    Die Tests wurden gemäß IEC 61591 in einer 10 m² großen Küche mit einer Deckenhöhe von 2,5 m durchgeführt, die je nach Umgebung variieren kann.

    Spezifikation
    • Acabamento:

      Inox

      Altura (embalado) (mm):

      315 mm

      Altura (mm):

      216 mm

      Capacidade de Sucção (m3/h):

      320 m³/h

      Categoria:

      Depurador

      Controles:

      Mecânico

      Cor:

      Inox

      Corrente Elétrica (A):

      3

      EAN13:

      7909569480342

      Filtro Lavável:

      Sim

      Filtros:

      Alumínio e Carvão Ativado

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      987 mm

      Largura (mm):

      898 mm

      Luz Indicadora de Filtro Saturado:

      Não

      Luz indicadora de funcionamento:

      Sim

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Não

      Máscara Captado de Ar:

      Não

      Modelo (cód):

      DE9RS

      NCM:

      84146000

      Nível de Ruído (dB):

      61 dB

      Painel Touch:

      Não

      Peso Bruto:

      10 Kg

      Peso Líquido:

      9 Kg

      PNC:

      946521971

      Potência do Motor (W):

      65 W

      Potência (W):

      71 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      392 mm

      Profundidade (mm):

      302 mm - 472 mm

      Quantidade de Lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Iluminação:

      LED

      Tipo de Tomada:

      N

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591

      320 m³/h

      Velocidades do Motor:

      2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDE9RS
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeHoods
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)216
    • Breite (mm)898
    • Tiefe (mm)302
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000655
    • ETIM-NameCooker hood
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen extractor hoods
    • OmniClassNummer23-21 23 43 11
    • OmniClassTitelResidential Range Hoods

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit