Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L

    Refrigerator French Door Connected 540L

    4.6 von 5 Sternen4.6(26 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Damit ein neues Gerät unseren Anforderungen gerecht wird, muss es kostengünstig sein und uns den Alltag in der Küche erleichtern. Der vernetzte 540-Liter-Französischtür-Kühl-/Gefrierschrank (DM91X) passt perfekt dazu und bietet ein Höchstmaß an Leistung, Effizienz und Energieeinsparung. Wirst du all deine Freunde zum Grillen einladen oder in diesem Urlaub verreisen? Keine Sorge, Ihr neuer Electrolux-Kühlschrank hat ein blaues Touchpanel mit Funktionen wie Party, Urlaub und Turbo! Willst du dein kaltes Getränk in wenigen Minuten? Die Getränke-Express-Funktion friert alles schneller ein und wenn Sie Eis möchten, nutzen Sie die Eisbereiter-Funktion. Sie haben das Haus verlassen und vergessen, Ihr blaues Touchpanel zu aktivieren? Die Home+ App hilft Ihnen dabei. Hier haben Sie Zugriff auf alle Funktionen Ihres Kühlschranks. Das DM91X ist das einzige auf dem brasilianischen Markt mit dieser Konnektivität. Mit der Flexispace-Steuerung können Sie wählen, ob Sie sie als Kühl- oder Gefrierschrank verwenden möchten, da diese Schublade -23 ºC bis 7 ºC erreicht. Haben Sie Wasser und Eis, wann immer Sie wollen, mit dem Spender an der Tür. Einfach einmal schnipsen, um Ihre Getränke mit Würfeln oder zerstoßenem Eis einzufrieren. Probieren Sie das Tastelock-Fach aus, um Ihr Obst und Gemüse länger haltbar zu machen. Verlassen Sie sich auch auf den Tasteguard dieses frostfreien Kühlschranks, der dazu beiträgt, den Geschmack von Lebensmitteln zu bewahren und gleichzeitig das Auftreten von Gerüchen im Gerät zu verhindern. Das Beste ist, dass Sie Ihren Kühlschrank nie wieder abtauen müssen, da die Frost Free-Technologie verhindert, dass sich der Gefrierschrank mit Eis füllt, wodurch sichergestellt wird, dass der Electrolux-Kühlschrank effizienter arbeiten kann und die darin enthaltenen Lebensmittel immer kühl und zum Verzehr bereit hält. Achtung: Überprüfen Sie die Abmessungen dieses Produkts und stellen Sie sicher, dass es normalerweise durch angenommene Aufzüge, Türen, Treppen und / oder Korridore geht. Wir sind nicht für das Heben oder den Hebeservice verantwortlich. INVERTER-TECHNOLOGIE Die Electrolux Inverter-Technologie sorgt dafür, dass der Kühlschrank die erforderliche Temperatur effizienter erreicht, wodurch der Energieverbrauch um bis zu 33 % gesenkt wird. * In Bezug auf das Minimum für das Inmetro A-Rating. " DRINK EXPRESS Angetrieben durch Touchpanel, friert Getränke schnell ein. WASSER- UND EISSPENDER Wasser und Eis, gewürfelt oder zerkleinert, gefiltert und bereit zum Verzehr, jederzeit direkt von der Kühlschranktür aus Obst und Gemüse viel länger frisch FLEXISPACE CONTROL FULLY Externe Schublade mit variabler Temperatur von Gefrierschrank bis Kühlschrank (-23 °C bis 7 °C) FROST FREE SYSTEM Kein Auftauen erforderlich Tasteguard: Technologie, die Gerüche drastisch reduziert und den individuellen Geschmack der Lebensmittel bewahrt EINZIEHBARE ABLAGEN Einziehbar Einlegeböden und Trennwände können an die Kundenbedürfnisse angepasst werden, wodurch die Organisationszeit in allen Kühlfächern, Tiefkühltruhe, Flexispace-Schublade und Kühlschrank reduziert wird BLUE TOUCH PANEL Technologie zur einfachen Aktivierung verschiedener Funktionen mit den Fingerspitzen TASTEGUARD Technologie, die Gerüche drastisch reduziert und den individuellen Geschmack von Lebensmitteln bewahrt. AUSGLEICHSFÜSSE UND HINTERRÄDER Einfache Nivellierung und Bewegung des Produkts zur Reinigung. CONNECTED Single mit Konnektivität. Steuern Sie die Temperatur und die wichtigsten Funktionen Ihres Kühlschranks von überall aus mit der Electrolux Home + App.
    Spezifikation
    • Water in the door: Yes Door open alarm: Yes Egg Holdes: Yes Quik Freezing Compartment: Yes Extra Cold Compartment: Yes Self Defrost: Yes Ice on the door:Yes Home bar: No Internal Lighting: Yes Eletronic panel: Yes Leveling feet: Yes Can Holder: No Dairy Holder:Yes Reversible door: No Tempered glass shelves: Yes Door shelves: Yes Adjustable shelves: Yes Removable shelves: Yes Ice holder container: Yes Casters: Yes Bottle separator:Yes Timer: Yes Freezer shelves: Yes Free installation: Yes (1ª installation) Model: DM91X Commercial Code: 01564IBA189 EAN-13: 9315540405613 Side Finish: Painted in color Energy Classification:A Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 1853 x 947 x 812 mm Weight: 140 kg Gross weight:151 kg Dimensions (Height x Width x Depth): 1782 x 913 x 747 mm Voltage: 127V Height:1782 mm Width: 913 mm Depth:747 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDM91X
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • UNSPSCNameRefrigerant compressors
    • UNSPSCCode40151607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
    • OmniClassNummer23-21 23 33
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators And Freezers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit