Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)

    Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)

    Google-Übersetzung,

    Nie war es so genussvoll, das Leben mit einem guten Bier zu feiern. Mit Electrolux erhalten Sie eine Komplettlösung für echtes Bar-Feeling – ganz bequem und entspannt in Ihren eigenen vier Wänden.

    Mit der Electrolux Frost Free 100L Home Bar mit Bierturm und schwarzer Glastür (EB10C) erhalten Sie das kälteste Fassbier Brasiliens¹ und vieles mehr: drei Funktionen in einem ProduktBierkühler, Zapfanlage oder Minibar – die sich je nach der auf dem digitalen Bedienfeld gewählten Temperatur anpassen.

    Bierkühlfunktion : Ideal, um Ihre Biere auf der perfekten Temperatur zwischen -5 °C und 4 °C zu halten. Zapffunktion : Mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 4 °C ermöglicht sie den direkten Anschluss von 5-Liter-Zapffässern, einschließlich des Heineken-Fasses , an den Electrolux Beer Flow Zapfturm, ohne dass die Tür geöffnet werden muss.
    Minibar-Funktion : Ideal zur Aufbewahrung anderer Getränke wie Softdrinks, Weine und Cocktails bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 10 °C.

    Mit einem Gesamtfassungsvermögen von 100 Litern bietet es optimale Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Getränke. Das große Fassungsvermögen ermöglicht die Aufbewahrung von bis zu 100 Dosen à 350 ml, 66 Flaschen à 355 ml mit langem Hals oder 5 Fässern à 5 Liter.

    Der Electrolux Heimbar-Bierkühler mit Zapfanlage besticht durch sein modernes und elegantes Design, das sich harmonisch in verschiedene Umgebungen einfügt. Die hochwertige Front aus gehärtetem Glas macht ihn besonders langlebig und leicht zu reinigen.

    Die Funktionen lassen sich bequem über das externe Digitalpanel steuern. Ob im Turbomodus zum schnellen Kühlen von Getränken oder im Partymodus , der auch bei mehrmaligem Öffnen der Tür für eine gleichbleibende Temperatur sorgt – die unverzichtbare Panel-Lock- Funktion ist stets vorhanden.

    Nutzen Sie den Innenraum flexibel mit verstellbaren Ablagen und passen Sie ihn so an eine Vielzahl von Getränken an. Dank der NoFrost- Technologie entfällt das manuelle Abtauen – für noch mehr Komfort. Die LED-Innenbeleuchtung mit kleinen Leuchtdioden sorgt für optimale Sicht auf Ihre Getränke, ohne deren Geschmack zu beeinträchtigen.

    Genießen Sie ein noch intensiveres Heimbar-Erlebnis. Entdecken Sie die Komplettlösung mit separat erhältlichen Produkten für die perfekte Atmosphäre. Zum Zubehör gehören das Electrolux Mini Keg 5L Edelstahl-Bierfass, ideal, um Ihre Lieblingsbiere vom Fass mit nach Hause zu nehmen; die gummierte Halterung mit 4 integrierten Becherhaltern , die Gläser sicher auf dem Bierkühler und anderen Oberflächen abstellt; und der Electrolux Home Bar 560ml Thermobecher , der Getränke deutlich länger auf der idealen Temperatur hält.

    Bierturm:

    Genießen Sie Bar-Feiern und gesellige Runden mit Familie und Freunden ganz bequem von zu Hause aus – mit dem Electrolux Bierzapfturm. Servieren Sie gekühltes Bier mit kontrolliertem Durchfluss und Ihrer Wunschschaumkonsistenz – praktisch und funktional. Gefertigt aus robustem Edelstahl, ist er einfach zu installieren und besticht durch sein modernes, zeitloses Design, das jedem Raum Eleganz und Stil verleiht. Das kälteste Fassbier Brasiliens – direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.

    Drei Funktionen:

    Funktionen: Bierkühler, Zapfanlage und Minibar. Steuern Sie die Temperatur Ihrer Hausbar von -5 °C bis 10 °C, je nachdem, was Sie lagern möchten – ob Bier oder andere Getränke. Die einzige Komplettlösung für Ihre Hausbar.

    Große Kapazität:

    Insgesamt 100 Liter (100 Dosen à 350 ml, 66 Flaschen à 355 ml mit langem Hals oder 5 Fässer à 5 Liter), um Ihre Biere und Getränke besser zu lagern und zu konservieren.

    Design „Passt zu Ihrem Zuhause“:

    Modernes und anspruchsvolles Design, das sich Ihrem Raum anpasst. Mit einer Front aus gehärtetem Glas, die deutlich robuster und leichter zu reinigen ist.

    Digitales Bedienfeld:

    Es steuert die Funktionen des Bierzapfers und der Minibar sowie die Modi Turbo, Party und Panel Lock.

    Verstellbare Regalböden:

    Passen Sie den Innenraum an, um eine breite Palette von Getränken lagern zu können.

    Turbo-Modus:

    Kühlen Sie Ihre Getränke schneller.

    Partymodus:

    Halten Sie Ihre Getränke kühl, auch wenn während einer Party mehrere Türen zu Ihrer Hausbar geöffnet werden.

    Frostfrei:

    Manuelles Auftauen ist nicht nötig.

    LED-Innenbeleuchtung:

    Kleine Lichtquellen, die die ursprünglichen Eigenschaften des Getränks nicht beeinträchtigen und so eine bessere Visualisierung Ihres Bestands ermöglichen.

    ¹

    Das 5-Liter-Fass Fassbier wird bei einer idealen Temperatur von 0 °C bis 4 °C gelagert, wodurch Temperaturschwankungen während des Zapfens minimiert werden, da die Tür des Bierzapfhahns zum Zapfen nicht geöffnet werden muss.

    Spezifikation
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Vidro Temperado

      Acabamento Lateral:

      Preto

      Alarme de Porta Aberta:

      Não

      Altura (cm):

      124,8 cm

      Altura (embalado)(cm):

      87,4 cm

      AutoSense:

      Não

      Capacidade (Barril 5L):

      5

      Capacidade Bruta Total (L):

      108,5 L

      Capacidade (Garrafas 600ml):

      32

      Capacidade (Garrafas Long Neck 355ml):

      66

      Capacidade (Latas):

      100

      Capacidade Líquida Total (L):

      100 L

      Categoria:

      Cervejeira

      Cesta Porta-Ovos:

      Não

      CIDADE/ESTADO:

      Curitiba - PR

      CNPJ:

      76487032004031

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Não

      Conectividade:

      Não

      Conteúdo da Embalagem:

      Home Bar. Guia Rápido. Manual de Instruções e Kit Torre de Chopp

      Controle de Temperatura:

      Manual

      Cor:

      Preta

      Cor da Porta:

      Preta

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dispenser de Água na Porta:

      Não

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Não

      EAN13:

      7909569465943

      Filtro Desodorizador:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Não

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 meses

      Gás Refrigerante:

      R600a

      Iluminação Interna:

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (cm)

      49,5 cm

      Largura (embalado) (cm):

      53,4 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Não

      Material /Composição:

      Aço (lateral) / Vidro (Frontal)

      Material das Prateleiras:

      Aço

      Modelo (cód):

      EB10C

      Modo Festa:

      Sim

      Modo Minibar:

      Sim

      Nível de Ruído (dB):

      ~41 dB

      Painel Digital:

      Externo

      Pés Niveladores:

      Sim (Frontais)

      Peso Bruto:

      32 kg

      Peso Liquido:

      31 kg

      PNC:

      925073589

      Pode ser Embutida:

      Não

      Porta com vidro duplo e proteção:

      Sim

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Não

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Não

      Prateleiras Reversíveis:

      Não

      Profundidade (cm):

      57,8 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      61,5 cm

      Puxadores:

      Embutidos

      Quantidade de Portas:

      1

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      3

      Range de temperatura do Refrigerador (°C):

      -5 a 10° C

      Rodízios:

      Não

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      SubCategoria:

      Cervejeira

      Tecnologia Inverter:

      Não

      Tipo de Compressor:

      Fixed Speed

      Tipo de Degelo:

      Automático

      Tomada (Amperes):

      3 pinos / 10A

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEB10C
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1248
    • Breite (mm)495
    • Tiefe (mm)578
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
    • OmniClassNummer23-21 23 33 13
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit