Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux NoFrost Inverter Side-by-Side-Kühlschrank mit 526 Litern Nutzinhalt, AutoSense-Technologie und schwarzem Glas (ES55GB) sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben. Genießen Sie Familienmahlzeiten mit deutlich mehr Geschmack.

    Die exklusive AutoSense-Technologie hält Lebensmittel, die Sie im Kühlschrank vergessen haben, bis zu 30 %* länger frisch. Gleichzeitig sorgt die Inverter-Technologie für eine stabilere Temperatur und damit für optimale Bedingungen zur Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel. Zudem sparen Sie bis zu 49 % ² Energie.

    Bei Obst und Gemüse, das länger haltbar ist, ist ein eigener Platz zum Organisieren und Aufbewahren wichtig. Die Obst- und Gemüseschublade ist dafür die ideale Lösung. Mit einem Gesamtvolumen von 526 Litern bietet der Electrolux Efficient Kühlschrank (ES55GB) deutlich mehr Platz für die effiziente Lagerung Ihrer Lebensmittel und Getränke.

    Das Side-by-Side-Modell, das in jeder Umgebung von Natur aus auffällt, gewinnt durch seine schwarze Glasoberfläche noch mehr an Eleganz.

    Und mit dem digitalen Bedienfeld genießen Sie noch mehr Komfort und können Temperatur und Funktionen des Kühlschranks steuern, ohne die Tür öffnen zu müssen.

    Das IceMax- Fach erleichtert Ihnen den Alltag noch mehr: Die Eiswürfelproduktion ist jetzt noch einfacher. Dank einer einzigartigen Öffnung können Sie Wasser nachfüllen, ohne zu spritzen oder Gerüche mit dem restlichen Gefrierfach zu vermischen.

    Zusätzlich profitieren Sie von praktischen Funktionen dank zweier Schubladen im Kühlschrank und zweier im Gefrierfach , die das Organisieren und Aufbewahren von Gemüse, Obst und Tiefkühlkost erleichtern. Nutzen Sie den Turbo-Kühlschrank oder Turbo-Gefrierschrank, wenn Sie Speisen und Getränke schnell kühlen müssen – zwei ideale Funktionen für verschiedene Anlässe wie Partys, den Einkauf nach Hause oder wenn Sie etwas schnell einfrieren möchten. Die Eierablage mit Platz für 12 Eier rundet das praktische und übersichtliche Design Ihrer Kühlbox ab.

    AutoSense-Technologie:

    Es passt die Temperatur automatisch an und sorgt so für eine bessere Konservierung und verlängert die Haltbarkeit der Lebensmittel um bis zu 30¹.

    Wechselrichtertechnologie:

    Es sorgt für eine stabilere Temperatur und gewährleistet so ideale Bedingungen für die Konservierung von Lebensmitteln sowie Energieeinsparungen von bis zu 49².

    Obst- und Gemüseschublade:

    Ein eigens dafür vorgesehener Bereich zum Organisieren und übersichtlichen Präsentieren von Obst und Gemüse.

    Hohe Kapazität:

    526 Liter Fassungsvermögen für die Aufbewahrung von Speisen und Getränken – und noch viel mehr Platz.

    Schwarze Glasoberfläche:

    für eine anspruchsvollere Küche.

    Digitales Bedienfeld:

    Temperatur und Funktionen des Kühlschranks steuern, ohne die Tür zu öffnen.

    IceMax:

    Fach mit separater Öffnung zum Nachfüllen von Wasser. Es spritzt nichts und vermischt sich nicht mit Gerüchen aus dem Gefrierschrank.

    Kühlschrank und Gefrierschrank mit zwei Schubladen:

    Bessere Organisation zur Aufbewahrung von Gemüse, Obst und Tiefkühlkost.

    Turbo-Kühlschrank + Turbo-Gefrierschrank:

    Kühlt Speisen und Getränke schnell ab. Ideal für Partys oder frisch eingekaufte Lebensmittel vom Markt.

    Eierkarton:

    Mehr Komfort und Ordnung in Ihrem Kühlschrank, mit Platz für 12 Eier.

    ¹

    Ergebnisse aus Tests, die von der FURB (Regionale Universität Blumenau) mit Erdbeeren, Pilzen und Milch durchgeführt wurden.

    ²

    Bezüglich der Mindestanforderungen für ein A-Rating.

    Spezifikation
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Preto

      Acabamento Lateral:

      Preto

      Alarme de Porta Aberta:

      Sim

      Altura do Produto:

      178 cm

      Altura (Embalado):

      184,5 cm

      AutoSense:

      Sim

      Capacidade Bruta do Freezer (L):

      210

      Capacidade Bruta do Refrigerador (L):

      354

      Capacidade Bruta Total (L):

      564

      Capacidade Líquida do Freezer (L):

      178

      Capacidade Líquida do Refrigerador (L):

      353

      Capacidade Líquida Total (L):

      531

      Categoria:

      Refrigerador

      Cesta Porta-Ovos:

      Sim

      Classificação Energética:

      A+++

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Não

      Conectividade:

      Não

      Consumo Energético (kWh/Mês):

      40,5 kWh/Mês

      Conteúdo da Embalagem:

      Refrigerador Porta Ovos Forma de Gelo e Manual de Instruções.

      Controle de Temperatura:

      Automático

      Cor:

      Preto

      Cor da Porta:

      Preto

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dimensões do produto (AxLxP):

      178 cm x 91,1 cm x 66,6 cm

      Dimensões do produto embalado (AxLxP):

      184,5 cm x 96,8 cm x 71 cm

      Dispenser de Água na Porta:

      Não

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Não

      EAN13:

      7909569474747

      Filtro Desodorizador:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Sim

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 Meses

      Gás Refrigerante:

      R600A

      Iluminação Interna (Freezer):

      Sim (LED)

      Iluminação Interna (Refrigerador):

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura do Produto:

      91,1cm

      Largura (Embalado):

      96,8 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Não

      Marca:

      Electrolux

      Material /Composição:

      Vidro

      Material das Prateleiras:

      Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente

      Modelo (cód):

      ES5GB

      NCM:

      84181000

      Nível de Ruído (dB):

      38 dB

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores:

      Sim

      Peso Bruto (embalado):

      102 Kg

      Peso Líquido (desembalado):

      92 Kg

      PNC:

      946521912

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Não

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Não

      Prateleiras Reversíveis:

      Não

      Profundidade do Produto:

      66,6 cm

      Profundidade (Embalado):

      71 cm

      Puxadores:

      Sim (Embutido)

      Quantidade de Funções:

      6

      Quantidade de Portas:

      2

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Rodízios:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      Tecnologia Inverter:

      Sim

      Tipo de Compressor:

      Inverter

      Tipo de Degelo:

      Frost Free

      Tipologia:

      Side by Side

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerES5GB
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1780
    • Breite (mm)911
    • Tiefe (mm)666
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFood refrigerators and freezers
    • OmniClassNummer23-21 23 33 13
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit