Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit dem neuen Electrolux Experience Einbauherd mit VaporBake®, PerfectCook360 und Grill können Sie köstliche Rezepte in kürzerer Zeit zubereiten. Erfahren Sie mehr!

    Electrolux Experience Schwarzer 4-Flammen-Einbauherd mit Glastisch, PerfectCook360 und VaporBake® (FE4EP)

    Der neue Electrolux Black 4-Flammen-Einbauherd mit VaporBake®, PerfectCook360 und Grill (FE4EP) mit einem Fassungsvermögen von 79,2 Litern bietet Modernität, Schnelligkeit und Funktionalität bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsrezepte.

    Die PerfectCook360-Technologie kombiniert einen geschlossenen Hohlraumofen mit Umluft und ermöglicht Ihnen dadurch bis zu 33 %¹ schnelleres und gleichmäßigeres Backen, da die Ofentemperatur erhalten bleibt und die heiße Luft gleichmäßig zirkuliert.

    Die VaporBake®-Funktion ermöglicht das ideale Dampfgaren von Nudeln und Brot, da sie die Knusprigkeit, Textur und den Geschmack der Speisen um das bis zu Zweifache verbessert².

    Mit Steam Regenerate können Sie Ihre Gerichte aufwärmen und die Frische, den Geschmack und das Aroma Ihrer Lebensmittel wiederherstellen, ohne sie auszutrocknen.

    Der Tisch aus gehärtetem Glas hat eine glatte, widerstandsfähige Oberfläche und ein modernes Design. Und Sie können eine 2-jährige³ Garantie erhalten, indem Sie Ihr Produkt auf unserer Website registrieren.

    Zum Abschluss Ihrer Rezepte grillen und bräunen Sie die Außenseite Ihrer Speisen mit dem Grill, um optimale Ergebnisse in Bezug auf Knusprigkeit außen und Zartheit innen zu erzielen.

    Die Multi Flame-Funktion des Kochers ist ideal für größere Töpfe. Das spezielle Design sorgt durch eine bessere Flammenverteilung für mehr Effizienz und liefert hervorragende Ergebnisse bei der Zubereitung Ihrer Rezepte.

    Darüber hinaus ist der Electrolux Experience Black Stove (FE4EP) auch mit einem Timer ausgestattet, der die gewünschte Kochzeit programmiert und nach Ablauf ein akustisches Warnsignal ausgibt, sodass Sie wissen, wann Sie den Ofen ausschalten müssen.

    1. Ergebnisse aus internen Tests von Herden mit der PerfectCook360-Funktion im Vergleich zu Electrolux-Herden ohne diese Funktion.
    2. Ergebnisse aus internen Tests auf Herden mit VaporBake®-Funktion im Vergleich zu Electrolux-Herden ohne diese Funktion.
    3. Nur für den Glastisch gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    4. Nur für die FastClean-Beschichtung gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    Spezifikation
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 33%¹ faster and all evenly.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pastas and breads by 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year³ guarantee on the glass table.

      Grill:

      Finish your recipes with the grill to gratinate and brown the surface of the food and get better results in terms of texture and crispiness.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Individual grids:

      With a robust design, it guarantees more stability when preparing your recipes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFE4EP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeStove Floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)962
    • Breite (mm)760
    • Tiefe (mm)652
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25
    • OmniClassTitelResidential Ovens and Stoves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit