Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    4.9 von 5 Sternen4.9(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux 4-Flammen-Herd mit PerfectCook Black (FE4GP) lässt Ihre Rezepte fantastisch aussehen und verleiht Ihrer Küche einen moderneren Touch.

    Der neue 4-Flammen-Herd mit PerfectCook Black (FE4GP) von Electrolux ermöglicht weniger Kraftaufwand beim Kochen.

    Der Ofen ist mit der exklusiven PerfectCook-Technologie ausgestattet, die durch einen geschlossenen Hohlraum eine bessere Wärmeisolierung dank einer Struktur mit abgerundeten Ecken bietet, wodurch die gesamte Temperatur im Ofen gehalten wird.

    Diese Technologie reduziert die Kochzeit um bis zu 27 %¹.

    Um Ihre Rezepte noch schmackhafter zu machen, können Sie mit VaporBake® kochen und das Aussehen, die Knusprigkeit, die Textur und den Geschmack von Nudeln und Brot bis zu verdoppeln².

    Und wenn Sie Ihre Gerichte nur aufwärmen müssen, verwenden Sie einfach Steam Regenerate, wodurch Geschmack und Aroma der Speisen bewahrt werden, ohne sie auszutrocknen.

    Um die Zubereitung Ihrer tollen Rezepte zu beschleunigen, verfügt unser neuer Herd über die Dreifachflamme, die Ihre Rezepte homogener und schmackhafter macht.

    Die Oberfläche des Tischs aus gehärtetem Glas hat ein modernes Design, das Ihre Küche verschönert und zudem sehr widerstandsfähig ist. Darüber hinaus erhalten Sie auf den Herd eine 2-jährige Garantie², wenn Sie ihn auf unserer Website registrieren.

    Das Backofenvolumen von 72,6 Litern bietet nicht nur mehr Platz im Inneren, sondern verfügt auch über eine Vollglastür, die Ihnen eine bessere Sicht auf Ihre Rezepte ermöglicht, ohne dass Sie die Backofentür öffnen müssen!

    Um eine mühelose und gründliche Reinigung Ihres Backofens zu gewährleisten, lässt sich die herausnehmbare Backofen-Innenscheibe einfach herausnehmen.

    Der Ofen ist außerdem mit der FastClean-Technologie ausgestattet, einer Beschichtung, die das Eindringen von Schmutz verhindert, sodass sich Fett und Speisereste mühelos entfernen lassen. Auf die Technologie gibt es eine 2-Jahres-Garantie³.

    1. Ergebnisse aus internen Tests von Herden mit PerfectCook im Vergleich zu Electrolux-Herden ohne geschlossenen Garraum.
    2. Ergebnisse aus internen Tests des Modells FE5IB mit VaporBake®-Funktion im Vergleich zu Herden/Öfen von Electrolux ohne diese Funktion.
    3. Nur für den Glastisch gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    4. Nur für die FastClean-Beschichtung gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch
    Spezifikation
    • PerfectCook Technology (Sealed Cavity):

      Offers greater temperature control with less heat loss, reducing food cooking time by up to 27%¹

      VaporBake:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and breads by up to 2x².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Triple flame:

      More power and speed when preparing your recipes. Makes recipes more homogeneous and tasty.

      Tempered Glass Table:

      Robust, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee² on the glass tabletop.

      Oven Capacity and Full Glass Door:

      Better visibility of the inside of the oven so you can follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Removable inner oven glass:

      Effortlessly remove the inner oven glass for more thorough cleaning.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee*.

      2 shelves in the oven:

      It has a manual shelf and a self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Sealed burners and removable knobs:

      Sealed burners and removable knobs for less effort when cleaning the stove

      Individual grids:

      Individual grids to facilitate cleaning and guarantee more stability when preparing your recipes with a robust design.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition.

      Oven light:

      Comes with a light bulb that makes it easy to see inside the oven.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFE4GP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeStove Floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)760
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)31.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25
    • OmniClassTitelResidential Ovens and Stoves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit