Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    4.8 von 5 Sternen4.8(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux-Herd mit PerfectCook360, VaporBake® und Doppelofen. Technologien zum Zubereiten leckerer Rezepte und für ein fantastisches Aussehen Ihrer Küche!

    Der neue schwarze 5-Flammen-Herd von Electrolux mit PerfectCook360, VaporBake® und Doppelofen (FE5DP) bietet noch mehr Flexibilität und Qualität beim Kochen Ihrer Lieblingsrezepte und macht Ihre Küche dank seiner schwarzen Farbe und des robusten Designs schöner und raffinierter.

    Die PerfectCook360-Technologie kombiniert einen Ofen mit geschlossenem Garraum und Konvektion, sodass Sie Speisen bis zu 25 %¹ schneller und gleichmäßiger backen können.

    Der geschlossene Hohlraum bietet eine bessere Temperaturkontrolle und weniger Wärmeverlust, während die Konvektion durch einen internen Ventilator, der die heiße Luft gleichmäßig zirkulieren lässt und für eine gleichmäßige Temperatur in allen Ecken und Höhen des Ofens sorgt, alles gleichmäßig backt.

    Beim Kochen mit VaporBake® erhalten Sie bis zu doppelt so viel Textur, Knusprigkeit und Geschmack wie bei Ihren Gerichten, insbesondere bei Brot und Nudeln.

    Wenn Sie Ihre Gerichte aufwärmen müssen, verwenden Sie Steam Regenerate. Das System sorgt durch Erhitzen mit Dampf dafür, dass Geschmack und Aroma erhalten bleiben, ohne dass die Speisen austrocknen.

    Der Doppelofen hat einen oberen Ofen mit 35,1 l und einen unteren Ofen mit 108,9 l. Mit beiden können Sie zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten, ohne dass sich die Aromen vermischen, was praktischer und zeitsparender ist.

    Die Tischplatte aus gehärtetem Glas verleiht Ihrer Küche mit ihrer glatten, widerstandsfähigen Oberfläche ein moderneres Design. Und Sie erhalten eine 2-jährige Garantie3, indem Sie Ihr Produkt auf unserer Website registrieren.

    Die Multi Flame sorgt für mehr Effizienz durch bessere Flammenverteilung, perfekt für die Verwendung größerer Pfannen.

    Darüber hinaus verfügt der Electrolux 5-Flammen-Herd FE5DP in Schwarz über einen Timer, mit dem Sie die gewünschte Kochzeit programmieren können. Am Ende der Zubereitung ertönt ein akustisches Warnsignal, sodass Sie immer den genauen Zeitpunkt kennen, an dem Sie den Ofen ausschalten müssen.

    1. Ergebnisse aus internen Tests von Herden mit der PerfectCook360-Funktion im Vergleich zu Electrolux-Herden ohne diese Funktion.
    2. Ergebnisse aus internen Tests des Modells FE5IB mit VaporBake®-Funktion im Vergleich zu Herden/Öfen von Electrolux ohne diese Funktion.
    3. Nur für den Glastisch gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    4. Nur für die FastClean-Beschichtung gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    Spezifikation
    • VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and bread by up to 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Tempered glass table:

      Modern design on a smooth, resistant surface with a 2-year guarantee3.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee4.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      3 oven shelves:

      Upper oven with one manual shelf and lower oven with two shelves, one manual and one self-sliding.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFE5DP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeStove Floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)962
    • Breite (mm)760
    • Tiefe (mm)652
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25
    • OmniClassTitelResidential Ovens and Stoves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit