Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Google-Übersetzung,

    Der neue Experience-Einbauherd mit VaporBake®, PerfectCook360 und Grill verfügt über die besten Technologien für perfekte Gerichte in kürzerer Zeit.

    Electrolux Experience Grauer 5-Flammen-Einbauherd mit Glastisch, PerfectCook360 und VaporBake® (FE5EC)

    Der neue graue 5-Flammen-Einbauherd mit VaporBake®, PerfectCook360 und Grill (FE5EC) von Electrolux kombiniert Technologien, die Ihnen und Ihrer ganzen Familie das beste Erlebnis bieten.

    Mit einem Fassungsvermögen von 108,9 Litern ist der Herd ideal für alle, die schnell schmackhaftere, gesündere und gleichmäßigere Rezepte zubereiten möchten.

    Die PerfectCook360-Technologie kombiniert einen geschlossenen Garraum und einen Konvektionsofen, dessen Struktur für eine bessere Wärmeisolierung sorgt und eine bessere Zirkulation der heißen Luft im Ofen ermöglicht.

    Dadurch backt der Ofen bis zu 25 %¹ schneller und gleichmäßiger.

    Die VaporBake®-Funktion verbessert das Garen Ihrer hausgemachten Nudel- und Brotrezepte und verbessert die Knusprigkeit, Textur und den Geschmack der Speisen um das bis zu Zweifache².

    Mit Steam Regenerate können Sie Ihre Gerichte aufwärmen und die Frische, den Geschmack und das Aroma Ihrer Lebensmittel wiederherstellen, ohne sie auszutrocknen.

    Der Tisch aus gehärtetem Glas hat ein modernes Design und eine glatte, widerstandsfähige Oberfläche, die sich mühelos reinigen lässt. Und Sie erhalten eine 2-Jahres-Garantie³, indem Sie Ihr Produkt auf unserer Website registrieren.

    Zum Abschluss Ihrer Rezepte grillen und bräunen Sie die Oberfläche der Lebensmittel einfach mit dem Grill, sodass Ihre Gerichte mehr Textur erhalten.

    Die Multi Flame ist effizienter durch bessere Flammenverteilung, ideal für größere Pfannen.

    Darüber hinaus ist der Electrolux Experience Grey Cooker (FE5EC) auch mit einem Timer ausgestattet, der die gewünschte Kochzeit programmiert und am Ende der Zubereitung ein akustisches Signal ausgibt, um Sie darüber zu informieren, dass die Zubereitung abgeschlossen ist.

    1. Ergebnisse aus internen Tests von Herden mit der PerfectCook360-Funktion im Vergleich zu Electrolux-Herden ohne diese Funktion.
    2. Ergebnisse aus internen Tests des Modells FE5IB mit VaporBake®-Funktion im Vergleich zu Herden/Öfen von Electrolux ohne diese Funktion.
    3. Nur für den Glastisch gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    4. Nur für die FastClean-Beschichtung gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    Spezifikation
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and all evenly.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread by up to 2 times.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Grill:

      Use it to finish your recipes. Grill and brown the outside of the food and get the best results in crispness on the outside and tenderness on the inside.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFE5EC
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeStove Floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)685
    • Breite (mm)813
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)42.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25
    • OmniClassTitelResidential Ovens and Stoves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit