Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    4.9 von 5 Sternen4.9(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Experience Einbauherd mit VaporBake®, PerfectCook360 und Grill verfügt über die besten Technologien und bereitet wunderbare Gerichte in kürzerer Zeit zu.

    Der neue Electrolux Black 5-Brenner-Einbauherd mit VaporBake®, PerfectCook360 und Grill (FE5EP) ist perfekt für alle, die bei der Zubereitung von Rezepten Flexibilität suchen. Damit werden Ihre Gerichte noch gesünder und köstlicher.

    Mit einem Fassungsvermögen von 108,9 Litern bietet er Ihnen und Ihrer ganzen Familie das beste Erlebnis und vereint die besten Technologien und die Robustheit, die Ihre Küche braucht, in einem kompletten Herd, der in elegantem Schwarz erhältlich ist.

    Die PerfectCook360-Technologie kombiniert einen geschlossenen Hohlraumofen mit Konvektion und ermöglicht so eine bessere Zirkulation der heißen Luft im Ofen. Auf diese Weise backt der Ofen Ihre Rezepte bis zu 25 %¹ schneller und gleichmäßiger.

    Die VaporBake®-Funktion verwandelt das Backen von hausgemachter Pasta und Brot. Sie verbessert die Knusprigkeit, Textur und den Geschmack dieser Lebensmittel um das bis zu Zweifache².

    Mit Steam Regenerate können Sie Ihre Gerichte aufwärmen und die Frische, den Geschmack und das Aroma Ihrer Lebensmittel wiederherstellen, ohne sie auszutrocknen.

    Der Tisch aus gehärtetem Glas hat ein modernes Design und eine glatte, widerstandsfähige Oberfläche, die sich mühelos reinigen lässt. Und Sie erhalten eine 2-Jahres-Garantie³, indem Sie Ihr Produkt auf unserer Website registrieren.

    Und zum krönenden Abschluss Ihrer Rezepte können Sie den Grill verwenden, um die Oberfläche Ihrer Speisen zu grillen und zu bräunen und so für eine bessere Struktur zu sorgen.

    Die Multi Flame ist dank besserer Flammenverteilung effizienter, was ideal für größere Pfannen ist. Sie bietet mehr Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit bei der Zubereitung Ihrer Rezepte.

    Darüber hinaus ist der Electrolux Experience Black Stove (FE5EP) auch mit einem Timer ausgestattet, der die gewünschte Kochzeit programmiert und nach Ablauf ein akustisches Signal ertönt, um Sie darüber zu informieren, dass das Rezept fertig ist.

    1. Ergebnisse aus internen Tests von Herden mit der PerfectCook360-Funktion im Vergleich zu Electrolux-Herden ohne diese Funktion.
    2. Ergebnisse aus internen Tests von Herden mit VaporBake®-Funktion im Vergleich zu Electrolux-Herden ohne diese Funktion.
    3. Nur für den Glastisch gilt eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    4. Nur die FastClean-Emaillierung hat eine 2-jährige Garantie gegen Flecken, Absplitterungen und Brüche, vorausgesetzt, der Verbraucher registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsstellung auf der Electrolux-Website. Für die Garantie im 1. Jahr ist keine Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie im Produkthandbuch.
    Spezifikation
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and everything evenly. VaporBake®: Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread 2 times.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf, making it easy to remove food from the oven conveniently and safely.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      Oven capacity and full glass door:

      Monitor the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Timer:

      Program the desired cooking time and at the end of preparation, the timer will emit an audible warning.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFE5EP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeStove Floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)685
    • Breite (mm)813
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)42.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25
    • OmniClassTitelResidential Ovens and Stoves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit