Das Induktionskochfeld von Electrolux bietet Leistung, Qualität und Raffinesse, die perfekt auf Ihr Kocherlebnis abgestimmt sind.
Die exklusive Sense Fry-Technologie verwendet ein Thermometer, um die ideale Temperatur zu halten, während Sie Ihre Lieblingsgerichte zubereiten.
Mit der Timer-Funktion können Sie auch einen Brenner so programmieren, dass er sich automatisch abschaltet, und Sie können den Kochvorgang für Notfälle mit der Pause-Taste unterbrechen.
Die Unicook-Technologie ermöglicht die nahtlose Verwendung von 2 Brennern auf derselben Leistungsstufe, sodass Sie gleichzeitig verschiedene Kochtöpfe wie einen Grill und eine Paella-Pfanne verwenden können. Auch der Timer und das Sicherheitsschloss bieten Ihnen zusätzliche Sicherheit.
Um die Leistung von Induktionsbrennern zu verbessern, werden Eisenpfannen empfohlen. Tipp: Wenn ein Magnet an der Pfanne haftet, ist dies ein geeigneter Topf für die Induktionsbrenner.
SenseFry: Thermometer, das hilft, Ihr Essen perfekt zu garen.
Timer: schaltet eine Kochzone nach der eingestellten Zeit automatisch aus.
Unicook-Zone: Verwenden Sie 2 Brenner zusammen auf derselben Leistungsstufe. Perfekt für die Verwendung größerer Töpfe.
Turbo-Power: Erhöht vorübergehend die maximale Leistung, um das Wasser schneller zum Kochen zu bringen.
Glastisch: Glattes Glasdesign hilft bei Stabilität und Reinigung.
Sicherheitssperre: Verhindert das versehentliche Einschalten der Brenner z. B. durch Kinder.