Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric hob with 4 burners unicook
Electric hob with 4 burners unicook

    Electric hob with 4 burners unicook

    Google-Übersetzung,

    Das Elektrokochfeld IE80P von Electrolux bietet Leistung, Qualität und Raffinesse, die perfekt auf Ihr Kocherlebnis abgestimmt sind.

    Die Unicook-Technologie ermöglicht die nahtlose Verwendung von 2 Brennern auf derselben Leistungsstufe, sodass Sie gleichzeitig verschiedene Kochtöpfe wie einen Grill und eine Paella-Pfanne verwenden können. Auch der Timer und das Sicherheitsschloss bieten Ihnen zusätzliche Sicherheit.

    Die Turbo Power-Funktion intensiviert den Max-Power-Modus, um große Wassermengen schneller zum Kochen zu bringen. Die Glasstruktur ist extrem widerstandsfähig und glatt, was den Pfannen mehr Stabilität verleiht und den Reinigungsprozess erleichtert. Erzielen Sie beste Ergebnisse beim Kochen!

    Um die Leistung von Induktionsbrennern zu verbessern, werden Eisenpfannen empfohlen. Tipp: Wenn ein Magnet an der Pfanne haftet, ist dies ein geeigneter Topf für die Induktionsbrenner.


    Unicook-Zone: Verwenden Sie 2 Brenner zusammen auf derselben Leistungsstufe. Perfekt für die Verwendung größerer Töpfe.
    Turbo-Power: Erhöht vorübergehend die maximale Leistung für schnelleres Kochen des Wassers.
    Timer: schaltet eine Kochzone nach der eingestellten Zeit automatisch aus.
    Sicherheitssperre: Verhindert das versehentliche Einschalten der Brenner z. B. durch Kinder.
    Pause-Taste: Hält die Leistung auf dem niedrigsten Stand, ideal für Notfälle.
    Touchpanel: moderne und einfache Steuerung und Reinigung.

    Spezifikation
    • Finish NA
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710454
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE80P
      Blue Touch Panes Touch panel (not Blue Touch)
      Gross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of elements 4 induction elements
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804CBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner No

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIE80P
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)780
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)11.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung10 35 23
    • Format2014TitelCooking Stoves
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13
    • OmniClassTitelResidential Food Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit