Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners

    Flexible unicook electric hob with 4 burners

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Elektrokochfeld IE8FB von Electrolux mit 4 Brennern bringt Funktionalität und Formbarkeit, die Ihre Küche braucht.

    Die flexible Unicook-Technologie ermöglicht es Ihnen, alle 4 Brenner zusammen für verschiedene Topfgrößen und neue Kochtechniken zu verwenden.

    Mit der Best Chef-Funktion können Sie die Leistungsstufe schnell ändern, indem Sie die Pfanne über die Brenner bewegen.

    Das glatte Glasdesign erleichtert den Reinigungsprozess mit Eleganz, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit.

    Um die Leistung von Induktionselementen zu verbessern, werden Eisenpfannen empfohlen. Tipp: Wenn ein Magnet an der Pfanne haftet, ist dies ein geeigneter Topf für die Induktionsbrenner.

    Flexible Unicook-Zone: Die 4 Kochzonen können zusammen auf verschiedenen Einstellungen verwendet werden, um jeder Topfgröße gerecht zu werden.
    Best Chef: ermöglicht eine schnelle Leistungsanpassung durch Bewegen des Topfes über die Brenner.
    Timer: schaltet eine Kochzone nach der eingestellten Zeit automatisch aus.
    Sicherheitssperre: Verhindert das versehentliche Einschalten der Brenner z. B. durch Kinder.
    Pause-Taste: Hält die Leistung auf dem niedrigsten Stand, ideal für Notfälle.
    Touchpanel: moderne und einfache Steuerung und Reinigung.

    Spezifikation
    • Finish Glass
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 67
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features FlexiBridge Zone and Powerslide: more flexibility to cook like a real chef
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710423
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE8FB
      Blue Touch Panes Touch panelGross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of burners 4 induction burners
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804FBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner NA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIE8FB
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)780
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)11.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung10 35 23
    • Format2014TitelCooking Stoves
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13
    • OmniClassTitelResidential Food Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit