Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense

    Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look With Autosense

    4.8 von 5 Sternen4.8(44 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Modernisieren Sie Ihre Routine und lagern Sie Ihre Lebensmittel auf intelligente Weise mit dem ELECTROLUX KÜHLSCHRANK-TOP-FREEZER FROST FREE EFFIZIENTEN SCHWARZEN INOX-LOOK MIT AUTOSENSE, unserem neuesten Trend*. Die AutoSense-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, um die Temperatur einzustellen und Ihre Speisen 30 % länger haltbar zu machen**. Die Invertertechnologie spart durch Temperaturstabilisierung bis zu 45 %*** Energie. Somit konserviert der HortiNatura-Drower Gemüse und Obst 2x länger****, verbessert Ihre Gesundheit und reduziert Abfall.

    Der größte verfügbare Gefrierschrank***** hat 128 l für Lebensmittel und Verpackungen jeder Größe. Mit dem Fast Adapt Shelves-System können Sie 59 ****** verschiedene Optionen entsprechend Ihren Anforderungen einstellen.

    Das herausnehmbare IceMax-Fach vermeidet Verschütten und Geruch in Ihrem Gefrierschrank und liefert problemlos Eis.

    * Die Farbwahrnehmung des Produkts kann je nach Umgebungslicht variieren.

    **Ergebnisse in Tests der FURB (Regionale Universität Blumenau) mit Erdbeeren und Salat und in einem internen Labor mit Milch, mit dem Produkt bei Raumtemperatur (25ºC).

    ***Bezogen auf das Minimum für die A-Klassifizierung von Inmetro.

    **** Ergebnisse von Tests der FURB (Regionale Universität Blumenau) an Erdbeeren und Pilzen, mit dem Produkt bei Raumtemperatur (25 °C).

    ***** Größter Gefrierschrank im Segment Top Freezer Combined Frost Free bis 500 Liter nach Energieeffizienztabelle vom 29.04.2021 PBE (Brazilian Labelling Program).

    ****** Intern durchgeführte Tests.


    AutoSense: Kontrolliert die Temperatur mit künstlicher Intelligenz, sodass Ihre Lebensmittel 30 % länger halten. (Ergebnisse erhalten in Tests der FURB (Regionale Universität Blumenau) mit Erdbeeren und Salat und in einem internen Labor mit Milch, mit dem Produkt bei Raumtemperatur (25ºC)).

    Inverter-Technologie: Der Kompressor hält die Temperatur stabil und spart 45 % Energie (in Bezug auf das Minimum für die A-Klassifizierung von Inmetro)

    HortiNatura-Schublade: hält Obst und Gemüse 2x länger frisch (**** Ergebnisse aus Tests der FURB (Regionale Universität Blumenau) an Erdbeeren und Pilzen, mit dem Produkt bei Raumtemperatur (25ºC)).

    HortiFruti-Schublade: Obst und Gemüse auf praktische Weise sehen und organisieren.

    Größter verfügbarer Gefrierschrank: 128 l für alle Ihre Anforderungen (Größter Gefrierschrank im kombinierten frostfreien Top-Freezer-Segment mit bis zu 500 Litern gemäß der Energieeffizienztabelle vom 29.04.2021 PBE (brasilianisches Kennzeichnungsprogramm)).

    Fast-Adapt-System: verstellbare Einlegeböden ermöglichen 59 verschiedene Lagereinstellungen (intern durchgeführte Tests)

    IceMax: Produzieren Sie Eis, das Verschüttungen und Gerüche vermeidet, mit einfacher Entfernung.

    Schwarzer Edelstahl-Look: Türen und Struktur aus VCM (Vinil Coated Material). Es hat keinen Edelstahl.

    Spezifikation
    • Door Finishing: Black VCM
      Water at the Door: No
      Open Door Alarm: Yes
      Height (packed) (cm): 192
      Unpacked Height (cm): 189
      Freezer Gross Capacity (L): 151
      Cooler Gross Capacity (L): 353
      Freezing capacity (kg/24h): 8
      Water Dispenser Capacity: Does not have
      Freezer Net Capacity (L): 128
      Refrigerator Net Capacity (L): 346
      Total Gross Capacity (L): 504
      Total Storage Capacity (L): 474
      Egg holder basket: Yes
      Energy Rating: A
      Fast Freezing Compartment: Yes
      Extra Cold Compartment: Yes
      Consumption (Kw): 37.5
      Package Contents: 1 Refrigerator
      Door Color: Black VCM
      Case Color: Black VCM
      Automatic Defrost: Yes
      Deodorizer: No
      EAN 13: 7909569390252
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Months
      External Drawers: No
      Ice on the Door: No
      Home Bar: No
      Indoor Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (cm): 73.5
      Width (cm): 70
      Automatic Ice Machine: No
      Shelves Material: Tempered Glass
      Model (code): IF56B
      Digital Panel: Yes
      Leveling legs: Yes
      Weight (Kg): 74.2
      Weight (Packaged) (kg): 74.7
      PNC: 924262802
      Can Holder: No
      Dairy Door: No
      Reversible Door: No
      Tempered Glass Shelves: Yes
      Shelves at the Door: No
      Adjustable Shelves: Yes
      Removable Shelves: Yes
      Depth (packed) (mm:) 79
      Depth (mm): 76
      Handles: Built-in handles
      Number of Doors: 2
      Ice Storage Container: No
      Casters: Yes
      Procel seal: Yes
      Bottle Separator: Yes
      System: Frost Free
      SKU (Commercial Code): 02469FBA135E1
      Freezer temperature (°C): -18°
      Maximum conservation time without energy (h): 8
      Voltage (V): 127
      Timer: no
      Type: Top Freezer
      Total Refrigerator Shelves: 2 hortinatura drawers 1 shelf with adjustable height 1 folding shelves 1 reversible Freesh food compartment on refrigerator door: 6 shelves (2 fast adapt shelves)Freezer: 1 foldable shelves 1 Reversible compartment on freezer door: 2 shelves ( 1 fast adapt shelf)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIF56B
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1890
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)760
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)74.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
    • OmniClassNummer23-21 23 33
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators And Freezers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit