Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)

    Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Stil und Innovation mit dem frostfreien 480-Liter-Kühlschrank von Electrolux mit AutoSense und Inverter 3 Türen (IM7).

    Der Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Türen Weiß (IM7) ist der ideale Kühlschrank für Ihre Küche. Er hat 3 Türen, ein innovatives und kompaktes Design mit nur 70 cm Breite und die fortschrittlichsten Technologien auf dem Markt. Sie können frischere, köstlichere Lebensmittel genießen und gleichzeitig zu einem bewussteren und nachhaltigeren Konsum beitragen.

    Die AutoSense-Technologie regelt die Temperatur automatisch mithilfe künstlicher Intelligenz. So können Sie nicht nur die Haltbarkeit von Lebensmitteln um bis zu 30 %¹ verlängern und verhindern, dass sie verderben, sondern garantieren auch mehr Geschmack und Frische für die Mahlzeiten Ihrer Familie und reduzieren so die Abfallmenge.

    Die HortiNatura-Schublade verfügt über eine spezielle Versiegelung, die die Frische von Obst und Gemüse bis zu 2x² länger bewahrt und die ideale Luftfeuchtigkeit garantiert, um die Frische dieser Lebensmittel zu bewahren.

    Die Inverter-Technologie garantiert optimale Bedingungen für die Konservierung Ihrer Lebensmittel, hält die Temperatur stabiler und vermeidet Energiespitzen. Darüber hinaus bietet sie Energieeinsparungen von bis zu 30 %³ bei einer Energieeffizienzklasse A+++.

    All diese Technologien sind im Kühlschrank IM7 vorhanden, der ein innovatives „Fit the home“-Design mit 3 Türen und einer Breite von nur 70 cm aufweist. Ideal für alle, die weniger Platz haben, aber dennoch nicht auf eine Premiumküche verzichten möchten.

    Der IM7 3-Türen-Kühlschrank verfügt außerdem über den TasteGuard-Filter, der schlechte Gerüche durch Bakterien bis zu 9x⁴ schneller beseitigt und so immer für Frische und Hygiene sorgt.

    Mit IceMax haben Sie immer ganz einfach Eis zur Hand. Das Fach verfügt über eine exklusive Öffnung, die ein Nachfüllen von Wasser ohne Spritzer ermöglicht, keine Gerüche mit dem Rest des Gefrierschranks vermischt und leicht zu entnehmen ist.

    Spezifikation
    • HortiNatura drawer:

      Controls the temperature automatically using Artificial Intelligence and extends the life of food for up to 30% longer.

      HortiNatura drawer:

      Preserves the freshness of fruit and vegetables for up to 2x longer.

      Inverter technology:

      Keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 30%³ of energy. A+++ energy rating.

      Compact refrigerator with 3 doors:

      Innovative “Fit the home” design with 3 doors and a width of just 70cm. Ideal for those who have a more compact space but don't want to give up a premium kitchen.

      TasteGuard:

      Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, ensuring that your fridge always stays fresh and hygienic.

      IceMax:

      Ice is always at hand in an easier way with IceMax, a compartment with a unique opening that allows water to be replenished without splashing, does not mix odors with the rest of the freezer and is easy to remove.

      Egg tray:

      More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

      ExtraFresh filter (sold separately):

      Absorbs up to 90% of ethylene gas to slow down the ripening of fruit and vegetables and keep them fresher for longer.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIM7
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1892
    • Breite (mm)699
    • Tiefe (mm)745
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)73.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • OmniClassNummer23-21 23 33
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators And Freezers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit