Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    4.6 von 5 Sternen4.6(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux Multi-Door Efficiency 540 L IM8IS Kühlschrank hat drei Türen für mehr Stauraum, Funktionen, um Lebensmittel länger frisch zu halten, und einen Wasser- und Eisspender direkt an der Tür.
    Die exklusive AutoSense-Technologie passt die Temperatur automatisch an und sorgt so für eine bis zu 30 % längere bessere Lebensmittelkonservierung. Künstliche Intelligenz erkennt Ihre Konsumgewohnheiten, erkennt die Momente der stärkeren und geringeren Nutzung des Kühlschranks, stellt ihn kälter oder stabilisiert die Temperatur entsprechend.
    Die HortiNatura-Schublade bewahrt die Frische von Obst und Gemüse bis zu 2x länger und vermeidet Lebensmittelverschwendung.
    Und da die Inverter-Technologie die Kühlschranktemperatur stabil hält, reduziert sie den Energieverbrauch um bis zu 37 % und garantiert so ideale Bedingungen für die Lebensmittelkonservierung.
    Der Electrolux Multi-Efficient-Kühlschrank mit AutoSense 540 L verfügt außerdem über TasteGuard, das durch Bakterien verursachte negative Gerüche bis zu 9-mal schneller beseitigt und Ihren Kühlschrank immer hygienisch hält.
    Und der Electrolux Multi-Efficient 540 L IM8IS Kühlschrank hat auch einen Wasser- und Eisspender, der es ermöglicht, Wasser und Eiswürfel gefiltert für den sofortigen Verbrauch direkt aus der Kühlschranktür zu haben.

    Spezifikation
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. The exclusive 

      Electrolux technology, which recognizes your routines, identifies the moments of greatest use and opening doors, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer

      Inverter Technology: The IM8IS Refrigerator saves up to 37% of energy and guarantees the ideal conditions to preserve your food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always fresh and hygienic.

      Water and Ice Dispenser: Keep your favorite drinks more refreshing with ice easily available at hand on the fridge door.

      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIM8IS
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)835
    • Tiefe (mm)742
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFood refrigerators and freezers
    • OmniClassNummer23-21 23 33
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators And Freezers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit