Meta description: Mit dem Electrolux Multidoor Experience Kühlschrank mit FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S) können Sie Lebensmittel länger konservieren und Energie sparen. Kaufen Sie Ihre jetzt!
Der Electrolux Multidoor Experience Kühlschrank mit FlexiSpace 581 L bringt Innovation und Modernität in Ihr Zuhause.
Die Funktionen sind so konzipiert, dass sie mehr Platz und mehr Qualität für die Aufbewahrung von Lebensmitteln gewährleisten. Der Electrolux Multidoor Experience 581 L Kühlschrank hat vier Türen, um alle Ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen.
Das intelligente FlexiSpace-Fach mit variabler Temperatur ermöglicht eine bessere Konservierung für jede Art von Lebensmitteln und Getränken, vom Gefrierschrank bis zum Kühlschrank. Durch die Aktivierung der Fleisch- und Fischfunktion (-2 °C) im Inneren des FlexiSpace behält das Fach 97 %² der Fleischproteine und bewahrt die ursprüngliche Zartheit und den ursprünglichen Geschmack länger. So kann das Fleisch bis zu 7 Tage ohne Einfrieren gelagert werden. Einfach aus dem Kühlschrank nehmen und schon kann es zubereitet werden.
Der IQ8S-Kühlschrank verfügt außerdem über die exklusive AutoSense-Technologie, die die Temperatur automatisch anpasst und so für eine bis zu 30 % längere Lebensmittelkonservierung sorgt. Künstliche Intelligenz erkennt Ihre Konsumgewohnheiten und identifiziert die Momente, in denen der Kühlschrank mehr oder weniger genutzt wird, um ihn kälter zu machen oder die Temperatur zu stabilisieren.
Die TasteLock-Schublade verfügt über eine spezielle Dichtung und eine automatische Feuchtigkeitskontrolle, die Obst und Gemüse bis zu 14 Tage frisch hält.
Und da die Inverter-Technologie die Temperatur stabiler hält, reduziert sie den Energieverbrauch um bis zu 37 %, was ihn zu einem der sparsamsten Kühlschränke im Segment macht und ideale Bedingungen für die Konservierung von Lebensmitteln bietet.
Mit TasteGuard beseitigt der Electrolux Multidoor Experience 581 L Kühlschrank unangenehme Gerüche, die durch Bakterien verursacht werden, bis zu 9x schneller und stellt sicher, dass Ihr Kühlschrank immer hygienisch bleibt.
Um das Entfernen von Eis zu erleichtern, fällt das Eis beim IceTwister in das untere Fach und das Wasserversorgungssystem ist einfach zu bedienen.
Para ativar o suporte para leitor de tela, pressione Ctrl+Alt+Z Para saber mais sobre atalhos de teclado, pressione Ctrl+barra