Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)

    Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)

    Google-Übersetzung,

    Das Electrolux Gas Experience 4-Flammen-Kochfeld mit Glasoberfläche, Dreifachflamme und Gusseisenrost (KE4GC) vereint Innovation und Technologie für ein besseres Kocherlebnis.

    Der Dreifachflammenbrenner beschleunigt die Zubereitung von Rezepten und sorgt für gleichmäßiges Garen. Erzielen Sie in kürzerer Zeit unglaublich leckere Ergebnisse mit einem leistungsstarken Brenner, der Ihre Pfannen nicht beschädigt.

    Die vierzackigen Gusseisenroste bieten perfekten Halt am Pfannenboden. Sie sind viermal stabiler¹ und gewährleisten so hohe Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit im täglichen Gebrauch.

    Damit Sie beim Kochen noch mehr entdecken können, bietet die ChamaPrecisa-Technologie 6 vorprogrammierte Leistungsstufen² . Genießen Sie präzise Temperaturkontrolle bei der Zubereitung verschiedener Rezepte und erzielen Sie so den idealen Geschmack und die perfekte Konsistenz Ihrer Gerichte. Die Stufen im Überblick: 1 – Schmelzen und Warmhalten; 2 – Kochen im Schnellkochtopf und Wasserbad; 3 – Saucenzubereitung; 4 – Anbraten; 5 – Grillen und Frittieren; und 6 – Kochen.

    Die versiegelten Brenner sorgen für eine höhere Flammenstabilität und verhindern so das Erlöschen der Flamme. Mit dem Electrolux Gas Experience 4-Flammen-Kochfeld erhalten Sie Präzision und Eleganz in einem leistungsstarken Helfer: Die Gesamtleistung von 8.800 W der Brenner gewährleistet schnelles und effizientes Kochen und beschleunigt die Zubereitung Ihrer Rezepte.

    Ein Tisch aus gehärtetem Glas ist eine kluge Wahl für alle, die Wert auf Innovation und ein elegantes Design legen, und lässt sich zudem schnell und mühelos reinigen. Langlebige Materialien und Oberflächen gewährleisten die Langlebigkeit und Robustheit des Produkts.

    Entdecken Sie weitere Funktionen, die Ihnen das Kochen noch angenehmer machen: Dank der superschnellen automatischen Zündung entzünden Sie die Flamme mit nur einer Drehung des Knopfes. Und die abnehmbaren Knöpfe lassen sich für eine praktische und gründliche Reinigung einfach entfernen.

    Das Electrolux Gas Experience 4-Flammen-Kochfeld hat die Energieeffizienzklasse A (Inmetro) und ist ideal für die effizientere und sparsamere Zubereitung Ihrer Mahlzeiten.

    Verbessern Sie Ihr Kocherlebnis mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien von Electrolux und erhalten Sie eine komplettere, schönere und besser ausgestattete Küche.

    Dreifache Flamme:

    Schnellere Zubereitung der Rezepte, gleichmäßiges Garen und keine Beschädigung Ihrer Pfannen.

    Gusseiserne Gitterroste:

    Die vierzackigen Gusseisenroste sorgen für perfekten Halt der Pfannen. Sie sind viermal stabiler¹ und garantieren so hohe Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit im täglichen Gebrauch.

    Präzise Flammentechnologie:

    Mit 6 vorprogrammierten Leistungsstufen² erhalten Sie eine höhere Temperaturgenauigkeit für die Zubereitung verschiedener Rezepte und garantieren so idealen Geschmack und optimale Konsistenz: 1 - Schmelzen und Warmhalten; 2 - Kochen im Schnellkochtopf und Wasserbad; 3 - Zubereitung von Saucen; 4 - Sautieren; 5 - Grillen und Braten; und 6 - Kochen.

    Versiegelte Brenner:

    Durch die Gewährleistung einer höheren Flammenstabilität verhindern sie, dass das Feuer erlischt.

    Kraft, Präzision und Eleganz:

    Mit einer Gesamtbrennerleistung von 8.800 W ist schnelles und effizientes Kochen garantiert.

    Tischplatte aus gehärtetem Glas:

    Eine Glasarbeitsplatte ist ideal für die mühelose Reinigung und verleiht Ihrer Küche eine moderne Note.

    Hohe Langlebigkeit und Robustheit:

    Langlebige Materialien und Oberflächen.

    Superschnelle automatische Zündung:

    Mit nur einer Drehung des Knopfes lässt sich die Flamme des Kochfelds entzünden.

    Abnehmbare Knöpfe:

    Die Knöpfe lassen sich zur gründlichen Reinigung leicht abnehmen.

    Energieeffizienzklasse A:

    Effizienz und Leistung. Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten sparsamer zu.

    Zubehör und Verbrauchsmaterialien:

    Verbessern Sie Ihr Erlebnis mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien von Electrolux.

    ¹

    Ergebnisse interner Tests, bei denen das KE4GC-Modell mit dem KE5TP-Modell verglichen wurde.

    ²

    Empfehlungen für Kochtechniken, zusammengestellt vom Electrolux Cooking Science Team.

    Spezifikation
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto

      EAN13:

      7909569484678

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      658 mm

      Largura (mm):

      600 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE4GC

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      11,10 Kg

      Peso Líquido:

      9,50 Kg

      PNC:

      926565292

      Potência (W):

      8800 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKE4GC
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)131
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)9.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung11 44 00
    • Format2014TitelFood Cooking Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13
    • OmniClassTitelResidential Food Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit