Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas hob with 4 burners
Gas hob with 4 burners
Gas hob with 4 burners

    Gas hob with 4 burners

    4.4 von 5 Sternen4.4(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Electrolux Gasherd Hob mit 4 Brennern ist eine innovative Wahl für Ihre Küche, mit der Sie Ihre Lieblingsgerichte effizient zubereiten können.

    Mit 1 schnellen 3KW- und 3 halbschnellen 1,8KW-Brennern wird Ihr Kochprozess agiler. Emaillierte und individuelle Roste halten Ihre Pfannen sicher und stabil.

    Innovatives und raffiniertes und kompaktes Design bringt visuelle Harmonie unter Ihre Küchenmöbel, mit schneller und sicherer superautomatischer Zündung.

    Ein glatter Tisch aus gehärtetem Glas, abnehmbare Knöpfe und versiegelte Brenner erleichtern den Reinigungsprozess und das kompakte, moderne Design fügt sich perfekt in die Arbeitsplatte Ihrer Küche ein.

    Leistungsstarke Brenner: Maximale Leistung beim Kochen, kochen Sie schneller mit einem 3-kW-Schnellbrenner und zwei halbschnellen 1,8-KW-Brennern.
    Einzelne emaillierte Roste: Halten Ihre Pfannen stabil, sorgen für Sicherheit und erleichtern die Reinigung.
    Modernes Design: Premium-Finish, das Ihrer Küche optische Harmonie verleiht.
    Versiegelte Brenner: Verhindert, dass sich Staub in den Brennern ansammelt, wodurch sie sicherer und einfacher zu reinigen sind.
    Superautomatische Zündung: Schnelle, einfache und sichere Zündung. Einfach einschalten und es ist an.
    Abnehmbare Knöpfe: Sicherer und einfacher zu handhaben.

    Spezifikation
    • Tempered glass finish Yes
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 190
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 cooktop Electrolux, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 520 x 390
      EAN13 7909569244081
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 765
      Width (mm) 554
      Trivets material Enamelled iron
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE4GP
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 8,05
      Net Weight (kg) 6,85
      Power (W) Thermic power: 8,4 Electric power: 3
      Fast Burner Elements Power (W) 3
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1,8
      Depth (package) (mm) 470
      Depth (mm) 445
      Number of elements 4 elements
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33554CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner No

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKE4GP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)554
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)6.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung10 35 23
    • Format2014TitelCooking Stoves
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13
    • OmniClassTitelResidential Food Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit