Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)

    Google-Übersetzung,

    Das Electrolux Expert 5-Flammen-Gaskochfeld mit Glasoberfläche, präziser Flamme und Gusseisenrost (KE5GW) bietet modernste Technologie, damit Sie neue Möglichkeiten in der Küche entdecken können.

    Präzisere Temperaturkontrolle für die Zubereitung verschiedenster Rezepte. Die Precise Flame Technology bietet 6 vorprogrammierte Leistungsstufen¹ für idealen Geschmack und perfekte Konsistenz Ihrer Gerichte. Die Stufen im Überblick: 1 – Schmelzen und Warmhalten; 2 – Kochen im Schnellkochtopf und Wasserbad; 3 – Saucenzubereitung; 4 – Anbraten; 5 – Grillen und Frittieren; 6 – Kochen.

    Das Electrolux Expert 5-Flammen-Gaskochfeld verfügt über einen versetzten Mehrflammenbrenner . Dank seiner 6 Auflageflächen und seiner separaten Position eignet er sich ideal für größere Töpfe und Pfannen und lässt mehr Platz für die gleichzeitige Nutzung anderer Brenner oder Töpfe unterschiedlicher Größe.

    Dieser leistungsstarke Brenner verteilt die Hitze gleichmäßig und ermöglicht ein 20² effizienteres Kochen sowie ein 22³ schnelleres Kochen von Wasser.

    Einzelne Gusseisenroste mit 4 Stützen sorgen für perfekten Halt der Pfannen. Sie sind viermal stabiler und garantieren so hohe Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit im täglichen Gebrauch.

    Das Electrolux Expert 5-Flammen-Gaskochfeld ist ein innovativer Helfer, der hohe Leistung, Präzision und Eleganz vereint. Die versiegelten Brenner sorgen für eine stabile Flamme und verhindern ein Erlöschen des Feuers. Die Gesamtleistung von 12.700 W der Brenner ermöglicht schnelles und effizientes Kochen und beschleunigt so Ihre Zubereitung.

    Bringen Sie modernstes Design und innovative Technologie in Ihre Küche. Das Kochfeld aus gehärtetem Glas ist nicht nur elegant, sondern auch besonders pflegeleicht. Langlebige Materialien und Oberflächen garantieren eine lange Lebensdauer und Robustheit .

    Genießen Sie zusätzlichen Komfort und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Kochen. Dank der superschnellen automatischen Zündung entzünden Sie die Flamme mit nur einer Drehung des Knopfes. Und die abnehmbaren Knöpfe lassen sich für eine praktische und gründliche Reinigung einfach entfernen.

    Mit seiner Energieeffizienzklasse A (Inmetro) eignet es sich ideal für die effiziente und wirtschaftliche Zubereitung von Mahlzeiten.

    Verbessern Sie Ihr Kocherlebnis mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien von Electrolux und erhalten Sie eine komplettere, schönere und besser ausgestattete Küche.

    Technologie ruft Präzision an:

    Mit 6 vorprogrammierten Leistungsstufen¹ erhalten Sie eine bessere Temperaturgenauigkeit für die Zubereitung verschiedener Rezepte und garantieren so idealen Geschmack und optimale Konsistenz: 1 - Schmelzen und Warmhalten; 2 - Kochen im Schnellkochtopf und Wasserbad; 3 - Zubereitung von Saucen; 4 - Sautieren; 5 - Grillen und Braten; und 6 - Kochen.

    Leistungsstarker, versetzter Mehrflammenbrenner:

    Der Multi-Flame-Brenner verfügt über sechs Auflageflächen, die voneinander getrennt sind. Dadurch eignet er sich ideal für größere Töpfe und Pfannen und bietet gleichzeitig Platz für die Nutzung anderer Brenner und Töpfe unterschiedlicher Größen. Der leistungsstarke und effiziente Brenner verteilt die Hitze gleichmäßig, sodass Sie bis zu 20 % effizienter kochen und Wasser bis zu 22 % schneller zum Kochen bringen können.

    Einzelne Gusseisenroste:

    Die vierzackigen Gusseisenroste bieten perfekten Halt am Pfannenboden. Sie sind viermal stabiler und garantieren so hohe Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit im täglichen Gebrauch.

    Versiegelte Brenner:

    Durch die Gewährleistung einer höheren Flammenstabilität verhindern sie, dass das Feuer erlischt.

    Kraft, Präzision und Eleganz:

    Mit einer Gesamtbrennerleistung von 12.700 W ist schnelles und effizientes Kochen garantiert.

    Tischplatte aus gehärtetem Glas:

    Es eignet sich ideal für eine mühelose Reinigung und verleiht Ihrer Küche einen modernen Touch.

    Hohe Langlebigkeit und Robustheit:

    Langlebige Materialien und Oberflächen.

    Superschnelle automatische Zündung:

    Mit nur einer Drehung des Knopfes lässt sich die Flamme des Kochfelds entzünden.

    Abnehmbare Knöpfe:

    Die Knöpfe lassen sich zur gründlichen Reinigung leicht abnehmen.

    Energieeffizienzklasse A:

    Effizienz und Leistung. Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten sparsamer zu.

    Zubehör und Verbrauchsmaterialien:

    Verbessern Sie Ihr Erlebnis mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien von Electrolux.

    ¹

    Empfehlungen für Kochtechniken, zusammengestellt vom Electrolux Cooking Science Team.

    ²

    Das Ergebnis wurde im Vergleich zu den Mindestanforderungen gemäß Norm NBR13723-2, Punkt 3.1.1, erzielt.

    ³

    Ergebnisse interner Tests des KE4XC-Modells im Vergleich zum KE5TD-Modell.

    Ergebnisse interner Tests am KE5GW-Modell im Vergleich zum KE5TP-Modell.

    Spezifikation
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Prata

      EAN13:

      7909569484715

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5GW

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14,05 Kg

      Peso Líquido:

      12,50 Kg

      PNC:

      926565296

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKE5GW
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)131
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung11 44 00
    • Format2014TitelFood Cooking Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13
    • OmniClassTitelResidential Food Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit