Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)

    Google-Übersetzung,

    Die Küche ist ein Raum, in dem Funktionalität auf Design trifft und so die perfekte Atmosphäre für unvergessliche Momente des gemeinsamen Kochens und Beisammenseins mit Familie und Freunden schafft. Daher ist die Suche nach zunehmend integrierten Umgebungen ein wachsender Trend.

    Electrolux weiß, dass die Wahl der richtigen Geräte entscheidend für eine harmonische und stilvolle Küche ist, die Ihren Lebensstil und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Mit der Home Pro- Linie verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz und hoher Leistung.

    Das Electrolux Home Pro 5-Flammen-Gaskochfeld mit Spiegelglanz, präziser Flammensteuerung und Multi-Flammen-Funktion (KE5HP) bietet Spitzentechnologie und maximale Leistung. Erzielen Sie beste Aromen, Texturen und Kochergebnisse schnell und präzise.

    Erreichen Sie höchste Temperaturgenauigkeit für die Zubereitung verschiedenster Rezepte. Die Precise Flame Technology bietet 6 vorprogrammierte Leistungsstufen¹ für optimalen Geschmack und perfekte Konsistenz Ihrer Gerichte. Die Stufen im Überblick: 1 – Schmelzen und Warmhalten; 2 – Kochen im Schnellkochtopf und Wasserbad; 3 – Saucenzubereitung; 4 – Anbraten; 5 – Grillen und Frittieren; und 6 – Kochen.

    Das Electrolux Home Pro 5-Flammen-Gaskochfeld verfügt über einen versetzten Mehrflammenbrenner. Dank seiner 6 Auflageflächen und seiner separaten Position eignet er sich ideal für größere Töpfe und Pfannen und bietet mehr Platz für die gleichzeitige Nutzung anderer Brenner oder Töpfe unterschiedlicher Größe.

    Nutzen Sie diesen leistungsstarken Brenner und sparen Sie Zeit beim Kochen. Er sorgt für optimale Textur und besten Geschmack, verteilt die Hitze gleichmäßig und ermöglicht Ihnen so bis zu 20² effizienteres Kochen.

    Einzelne Gusseisenroste sorgen für perfekten Halt Ihrer Pfannen. Dank vier Stützen sind sie viermal stabiler³ und garantieren so die hohe Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit, die Sie für den täglichen Gebrauch erwarten.

    Neben Eleganz und Präzision bietet Ihnen dieses Gerät einen leistungsstarken Helfer in der Küche: Die Gesamtleistung von 12.700 W der Brenner sorgt für schnelles und effizientes Kochen und beschleunigt so die Zubereitung Ihrer Rezepte. Verlassen Sie sich auf die versiegelten Brenner , die für eine stabile Flamme sorgen und ein Erlöschen des Feuers verhindern.

    Wenn Sie Design und Technologie in Ihre Küche integrieren möchten, ist eine Arbeitsplatte aus Spiegelglas eine elegante Wahl und ideal für die mühelose Reinigung. Langlebige Materialien und Oberflächen verleihen dem Produkt eine hohe Langlebigkeit und Robustheit .

    Und es gibt noch weitere Funktionen. Dank der superschnellen automatischen Zündung lässt sich die Flamme mit nur einer Drehung des Knopfes entzünden. Die abnehmbaren Knöpfe können zudem für eine praktische und gründliche Reinigung einfach entfernt werden.

    Das Electrolux Home Pro 5-Flammen-Gaskochfeld hat die Energieeffizienzklasse A (Inmetro) und ist ideal für die effizientere und sparsamere Zubereitung Ihrer Mahlzeiten.

    Entdecken Sie die Exzellenz der Home Pro- Linie und verwandeln Sie Ihre Küche in einen eleganten Raum. Neben dem Electrolux Home Pro 5-Flammen-Gaskochfeld (KE5HP) vereinen alle Produkte modernes Design und innovative Technologien. Bereiten Sie Ihre Lieblingsrezepte einfacher in einem Raum zu, der Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensstil widerspiegelt.

    Technologie ruft Präzision an:

    Mit 6 vorprogrammierten Leistungsstufen¹ erhalten Sie eine bessere Temperaturgenauigkeit für die Zubereitung verschiedener Rezepte und garantieren so idealen Geschmack und optimale Konsistenz: 1 - Schmelzen und Warmhalten; 2 - Kochen im Schnellkochtopf und Wasserbad; 3 - Zubereitung von Saucen; 4 - Sautieren; 5 - Grillen und Braten; und 6 - Kochen.

    Leistungsstarker, versetzter Mehrflammenbrenner:

    Der Multi-Flame-Brenner verfügt über sechs Auflageflächen, die voneinander getrennt angeordnet sind. Dadurch eignet er sich ideal für größere Pfannen und bietet gleichzeitig Platz für die Nutzung anderer Brenner und Pfannen unterschiedlicher Größe. Der Brenner sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und damit für optimale Ergebnisse in Bezug auf Textur und Geschmack. So können Sie bis zu 20 %² effizienter kochen.

    Einzelner Gusseisenrost:

    Die vierzackigen Gusseisenroste bieten perfekten Halt am Pfannenboden. Sie sind viermal stabiler³ und garantieren so hohe Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit im täglichen Gebrauch.

    Versiegelte Brenner:

    Durch die Gewährleistung einer höheren Flammenstabilität verhindern sie, dass das Feuer erlischt.

    Kraft, Präzision und Eleganz:

    Mit einer Gesamtbrennerleistung von 12.700 W ist schnelles und effizientes Kochen garantiert.

    Spiegelglastisch:

    Es garantiert eine anspruchsvolle Auswahl und ist ideal für eine mühelose Reinigung.

    Hohe Langlebigkeit und Robustheit:

    Langlebige Materialien und Oberflächen.

    Superschnelle automatische Zündung:

    Mit nur einer Drehung des Knopfes lässt sich die Flamme des Kochfelds entzünden.

    Abnehmbare Knöpfe:

    Die Knöpfe lassen sich zur gründlichen Reinigung leicht abnehmen.

    Energieeffizienzklasse A:

    Effizienz und Leistung. Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten sparsamer zu.

    ¹

    Empfehlungen für Kochtechniken, zusammengestellt vom Electrolux Cooking Science Team.

    ²

    Das Ergebnis wurde im Vergleich zu den Mindestanforderungen gemäß Norm NBR13723-2, Punkt 3.1.1, erzielt.

    ³

    Ergebnisse interner Tests am KE5GW-Modell im Vergleich zum KE5TP-Modell.

    Spezifikation
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Prata

      EAN13:

      7909569484722

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5HP

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14,05 Kg

      Peso Líquido:

      12,50 Kg

      PNC:

      926565297

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKE5HP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)131
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung10 35 23
    • Format2014TitelCooking Stoves
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13
    • OmniClassTitelResidential Food Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit