Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners

    Gas hob with 5 burners

    4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das 5-flammige Gasbrenner-Kochfeld verfügt über einen Triple Flame Burner mit 3,2 kW, der es Ihnen ermöglicht, neue Kochtechniken und große Töpfe zu verwenden. Das innovative und raffinierte und kompakte Design bringt optische Harmonie unter Ihre Küchenmöbel.

    Abnehmbare Knöpfe und versiegelte Brenner verleihen dem Kochfeld Sicherheit und erleichtern die Reinigung.

    Das Kochfeld mit 5 brennenden Brennern, von denen einer ein Dreifachbrenner ist, ist modern, kompakt und passt zu Ihrer Küche.

    Triple Burner Flame: Machen Sie Ihre Rezepte schneller mit diesem 3,2 kW starken Brenner.
    Einzelne emaillierte Roste: Halten Ihre Pfannen stabil, sorgen für Sicherheit und erleichtern die Reinigung.
    Modernes Design: Premium-Finish, das Ihrer Küche optische Harmonie verleiht.
    Versiegelte Brenner: Verhindert, dass sich Staub in den Brennern ansammelt, wodurch sie sicherer und einfacher zu reinigen sind.
    Superautomatische Zündung: Schnelle, einfache und sichere Zündung. Einfach einschalten und es ist an.
    Abnehmbare Knöpfe: Sicherer und einfacher zu handhaben.

    Spezifikation
    • Tempered glass finish Yes
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 190
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 cooktop Electrolux, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 660 x 390
      EAN13 7909569244074
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 765
      Width (mm) 748
      Trivets material Enamelled iron
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5TP
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,95
      Net Weight (kg) 9,6
      Power (W) Thermic power: 11,4 Electric power: 3
      Triple Burner Element Power (W) 3,2
      Fast Burner Elements Power (W) 3
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1,8
      Depth (package) (mm) 470
      Depth (mm) 440
      Number of elements 5 elements
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33755CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKE5TP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)748
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)9.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung10 35 23
    • Format2014TitelCooking Stoves
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13
    • OmniClassTitelResidential Food Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit