Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine

    Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine

    4.7 von 5 Sternen4.7(59 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Electrolux Essential Care 14-kg-Waschmaschine mit Edelstahlkorb, Jet&Clean-Spender und Flusen-Ultrafilter (LED14) wurde entwickelt, um Ihre Routine zu erleichtern, indem Sie Ihre Waschzeit sparen. Die Essential Care-Produktlinie verwendet Technologie zur Pflege Ihrer Kleidung, indem sie Abrieb vermeidet, um sie länger haltbar zu machen.

    Der Jet&Clean-Spender hat die Aufgabe, die Seife und den Weichspüler zu verdünnen, um Flecken auf Ihrer Kleidung zu vermeiden und sie auch für die nächsten Zyklen immer sauber zu halten.

    Der neue Ultrafilter hält die Fusseln mit 8-mal höherer Filterkapazität von Ihrer Kleidung fern, wodurch sie auch nach dem Waschgang entfernt werden.

    Außen kompakt, aber innen geräumig, passen 14 kg Waschkapazität in eine 12-kg-Größe. Verwenden Sie weniger Platz in Ihrer Wäsche und landen Sie mehr Kleidung.

    Spezifikation
    • Stainless Steel Door Finishing

      Water Dispenser at the Door

      Open Door Alarm Yes

      Height (packed) (cm) 185.3

      Unpacked Height (cm) 178.2

      Freezer Capacity (l) 268

      Cooler Capacity (L) 413

      Freezing capacity (kg/24h) 10

      Water Dispenser Capacity 750ml

      Freezer Capacity (1) 222

      Refrigerator Capacity (L) 363

      Total Capacity (L) 681

      Total Storage Capacity (L) 585

      Egg holder basket No

      Energy Rating A

      Fast Freezing Compartment Yes

      Extra Cold Compartment No

      Consumption (Kw) 62.5

      Package Contents: Plastic film packaging with EPS on the sides, top and base and a complementary cardboard top for the informative pictograms

      Stainless Steel Door Color

      Cabinet Color Painted steel

      Automatic Defrost Yes

      Deodorizer Yes

      EAN13 9315540410860

      Frequency (Hz) 60

      12 Month Warranty

      External Drawers No

      Ice Dispenser on the Door Yes

      Home Bar No

      Indoor Lighting Yes

      Free Installation Yes

      Width (wrapped) (cm) 94.7

      Unpacked Width (cm) 91.3

      Automatic Ice Machine Yes

      Glass Shelves Material

      Model DQ90X

      Digital Panel Yes

      Graders Yes

      Weight (Kg) 135

      Packaged Weight (kg) 145

      PNC 925060677

      Can Holder No

      Dairy Door Yes

      Reversible Door No

      Tempered Glass Shelves Yes

      Door Shelves Yes

      Adjustable Shelves Yes

      Removable Shelves No

      Depth (packed) (cm) 81.2

      Unpacked Depth (cm) 75.2

      Handles No

      Number of Doors 4

      Ice Storage Container No

      Procel certificated Yes

      Bottle Separator No

      Frost Free System

      SKU (Commercial Code) 01594FBA189

      Frost Free Technology

      Freezer temperature (°C) -23°C

      Maximum conservation time without energy (h) 11

      Voltage (V) 127

      timer yes

      French door type

      Total Shelves: 2 retractable glass shelves, 2 Hortinatura Tastelock drawers (Sealed Fruit and Vegetable Drawers) Refrigerator Door: 6 plastic shelves (1 Fast adapt 1 dairy compartment) Freezer: 2 plastic/glass reversible shelves and 1 fixed plastic drawer Freezer door: 2 plastic shelves Flexspace: 2 reversible plastic/glass shelves, 2 metal wine racks and 1 plastic drawer Flexspace door: 2 plastic shelves

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLED14
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeWashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)591
    • Breite (mm)1052
    • Tiefe (mm)665
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)103
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000098
    • ETIM-NameWasher
    • OmniClassNummer23-21 23 47
    • OmniClassTitelResidential Combination Laundry Washer Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit