Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel

    Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver With Hot Water, Steam And Touch Panel

    4.9 von 5 Sternen4.9(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Finden Sie eine neue Art, Ihre Kleidung zu pflegen, mit Waschmaschine 17 kg Perfect Care Silver mit Heißwasser, Dampf und Touchpanel (LEH17). Modernes Design, intuitives Bedienfeld und exklusive Technologien für bessere Ergebnisse.

    Das exklusive Dampfsystem entfernt hartnäckige Flecken 14X* mehr von weißer Kleidung, wie Senf, Wein, Fettfleisch. Es desinfiziert auch Kleidung und eliminiert bis zu 99,99 %** Keime und Bakterien.

    Die exklusive „Powerful Jets“-Technologie von Electrolux reduziert den Stoffverschleiß um 50 %*** und das Verblassen der Farbe um 35 %****. Es spart auch bis zu 50 l ***** Wasser pro Zyklus, um dazu beizutragen, die Auswirkungen auf unsere Umwelt zu reduzieren.

    Um mehr Kontrolle über Ihre täglichen Routinen zu haben, verfügt LEH17 über ein intuitives digitales Bedienfeld mit vollständiger Berührung und Zeitsteuerung, das die Zyklusdauer anzeigt, sodass Sie den Zyklus bei Bedarf flexibler anpassen können.

    Die Jet&Clean******-Technologie ist eine weitere exklusive Electrolux-Technologie, die bis zu 100 %******* des Waschmittels und der Weichspüler verdünnt, wodurch Flecken und die Notwendigkeit eines erneuten Waschens vermieden werden.

    Ultra Filter halten 10X******** mehr Flusen auf der Kleidung zurück und für eine zusätzliche Pflege Ihrer Kleidung verwenden Sie Fast Cycles, um die Zyklusdauer automatisch zu optimieren, Stoffverschleiß zu vermeiden und ohne Waschleistung zu verlieren.

    Ausgerichtet auf ein hochwertiges Design ist LEH17 eine moderne und robuste Waschmaschine. Sie können 17 kg pro Zyklus waschen. Lassen Sie außerdem sogar eine Kingsize-Bettdecke waschen.

    * Gemäß internen Tests, basierend auf internationalen Standards. Die Ergebnisse berücksichtigten einen mittleren Wasserstand, die Auswahl „Steam Powerful Jet“ und Standardumrühren im Vergleich zur LPE16-Waschmaschine bei normaler Wascheinstellung ohne die Auswahl „Powerful Jet“ und einen Spülgang.

    ** Laut Tests des Microbiology Lab of Analysis and Solutions mit Escherichia coli, Pseudonomas aeruginos und Staphylococcus aureus. Ergebnisse mit „Steam Powerful Jets“, ohne Rühren, mittlerer Wasserstand, einmal Spülen und 70 g Seifenpulver oder 100 ml Flüssigseife

    ***Gemäß internen Tests, basierend auf dem Standard von Standard-Stoffverschleiß. Die Ergebnisse wurden im Vergleich zu LAC16 und unter Berücksichtigung eines mittleren Wasserstands, der Auswahl „Powerful Jet“ im normalen Programm, einem Spülgang und ohne Auswahl der Dampffunktion erzielt.

    ****Gemäß internen Tests, basierend auf Standards für ausgeblichene Stoffe auf roter Farbe. Die Ergebnisse wurden im Vergleich zu LAC16 und unter Berücksichtigung eines mittleren Wasserstands, der Auswahl „Powerful Jet“ im normalen Programm, einem Spülgang und ohne Auswahl der Dampffunktion erzielt.

    ***** Im Vergleich zu LAC16, da Powerful Jets Funktion kein normales Programm und ein Spülgang

    ****** Jet&Clean ist eine exklusive Technologie von Electrolux, die den Waschmittel- und Weichspülerspender durch horizontale, direkte Wasserstrahlen reinigt.

    *******Interner Vergleichstest mit dem LT10B (ohne Jet&Clean), bei dem die Verteilung der Flüssigkeitseinträge in der Wäscheladung, die dem Boden des Korbs am nächsten liegt, nach dem Waschzyklus gemäß internen Tests von Electrolux überprüft wird. Durch flüssige Eingaben erreichter Bereich von 99,99 % und Standardabweichung 0,01.

    ******** Die größte Filterinnengröße kann 10x mehr Flusen zurückhalten. Dieses Produkt hat einen Filter mit einem 10-mal größeren Innenvolumen im Vergleich zum Innenvolumen des LT12F gemäß den internen Laborverfahren von Electrolux

    Spezifikation
    • Hot water: yes
      Side straps: No
      Height: 105.2 cm
      Height (packed): 106.5 cm
      Washing capacity (Kg): 17
      Dry Clothes Capacity (Kg): 17
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.52
      Temperature Control: No
      Color: Silver
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser: Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Centrifugation efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 66.2 cm
      Width (packet): 70 cm
      Duvet Wash: Queen
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Feet: Yes
      Gross weight (kg): 49
      Net weight (kg): 47
      PNC: 900941754
      Pre-Wash: No
      Depth 72.5: cm
      Depth (packed): 77.5 cm
      Preferred Program No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Reuse of Water: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: Yes
      Silent: yes
      Washing System: Spir
      Voltage (V): 127V/60Hz
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLEH17
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeWashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1052
    • Breite (mm)662
    • Tiefe (mm)725
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000098
    • ETIM-NameWasher
    • OmniClassNummer23-21 23 47
    • OmniClassTitelResidential Combination Laundry Washer Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit