Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function

    Stainless Steel Dishwasher With 10 Services And Grocery Sanitizer Function

    4.6 von 5 Sternen4.6(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux 10 Services Geschirrspüler hilft Ihnen, Ordnung in Ihrer Küche zu halten. Praktisch und sparsam, es verbraucht 9,5 l Wasser pro Zyklus, viel weniger als die 90 l, die für das Spülen der gleichen Menge Geschirr von Hand aufgewendet werden.
    Halten Sie Ihre Lebensmittel und Ihr Geschirr sauber, ohne viele Reinigungsmittel zu verwenden. Die Sanitize-Funktion verwendet 70 °C warmes Wasser, um Bakterien von Ihrem Geschirr zu entfernen.
    Das AutoSense-Programm wählt den perfekten Reinigungszyklus aus, je nachdem, wie schmutzig Ihr Geschirr ist. Die Digitalanzeige mit Zeitsteuerung zeigt die verbleibende Zykluszeit an. Der Zyklus wird mit heißem Wasser beendet, damit das Geschirr schneller trocknet. Der Besteckkorb ist abnehmbar, was die Handhabung erleichtert und Kratzer beim Waschen vermeidet.
    Mit dem Startvorwahlprogramm können Sie den Zyklus nach Ihrem Zeitplan einstellen oder bei Bedarf verschieben. Der verstellbare Zwischenboden erleichtert das Beladen und die Innensicht. Die Vorwaschfunktion spült überschüssige Lebensmittel aus und verhindert den Geruch, bis Sie das Fach vollständig beladen. Die Sperrfunktion verhindert, dass es falsch startet.
    Electrolux Geschirrspüler modernisiert Ihre Küche mit Edelstahl-Finish und kompakter Größe, neben der enormen Kapazität. Wenn Sie es eilig haben, nutzen Sie das Express 30'-Programm.
    Sparen Sie bis zu 92 % Wasser: Der Geschirrspüler verbraucht 9,5 l Wasser im Gegensatz zu 117 l, um die gleiche Menge von Hand zu spülen (15 Minuten mit halb geöffnetem Wasserhahn pro Tag, gemäß SABESP. 1 Spülgang pro Tag im Tagesprogramm ).
    Lebensmittel desinfizieren: Reinigen Sie 99,99 % der Keime und Bakterien von Ihren Lebensmitteln (Ergebnisse des Labors für Laboranalysen und Mikrobiologielösungen bei der Beseitigung von Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) und Staphylococcus aureus, mit 50 ml Bleichmittel und in gemäß den im Produkthandbuch angegebenen Nutzungsbedingungen).
    70º C Wasser: ein kompletter Waschgang mit heißem Wasser verbessert. Geschirr desinfiziert und zu 99,99 % ohne Bakterien (Ergebnis des Labors für Laboranalysen und -lösungen in der Mikrobiologie bei der Beseitigung von Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) und Staphylococcus aureus, gemäß den im Handbuch angegebenen Verwendungsbedingungen die dem Produkt beiliegt)
    Externes digitales Panel: Verfolgen Sie die verbleibende Zykluszeit einfacher.


    AutoSense-Programm: Intelligente Sensoren messen den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und stellen den Spülgang entsprechend ein.
    Extratrocken: Beim letzten Spülgang wird heißes Wasser verwendet, um das Geschirr heiß zu halten und das Trocknen zu beschleunigen.
    Herausnehmbares Besteckkorbfach: einfacheres Be- und Entladen.
    Panel: modern und leicht zu reinigen.
    Startverzögerung: Stellen Sie den Zyklus so ein, wie es für Sie am besten ist. Es ermöglicht Ihnen, den Waschstart nach Ihren Bedürfnissen zu verschieben.
    Verstellbares mittleres Regal: flexibler und organisierter zum Laden.
    Vorspülen: Spült das Geschirr, um Gerüche zu vermeiden, bis Sie den Geschirrspüler vollständig beladen.
    Bedienfeld sperren: Vermeiden Sie unerwünschte Zyklen, indem Sie die Bedienelemente sperren.
    Größe: außen kompakt und innen geräumig.
    30-Minuten-Programm: Ideal für die schnelle Reinigung und Artikel, die nicht getrocknet werden müssen.

    Spezifikation
    • Product height: 84.5 cm
      Product width: 44.8 cm
      Product weight: 41
      Product depth: 61 cm
      Front Finishing: Stainless Steel
      Side Finishing: Painted Steel
      Maximum Hose Length: 150cm
      Color: Stainless steel
      Differentials: Grocery Sanitizer: your groceries all cleaned in a practical and efficient way, eliminating the use of large amounts of cleaning products and the dependence on labor for a deeper cleaning of the products.
      Active Protection Filter: Yes
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Month
      Free Installation: No
      Wash Pans: Yes
      Panel: Touch on Glass
      Packed Weight (kg): 45
      PNC: 946521586
      Thermal power: (W) 1250
      Dirt Sensor: No
      Electric Voltage: (V) 220V
      Electric Voltage: (V) 127V
      Type: Floor
      Internal Finish: Stainless Steel
      Height (packed): 89cm
      Capacity: 10 services
      Cutlery Basket: Yes
      Water consumption: yes
      Soap Dispenser: Yes
      EAN 13: 7909569346563
      Delay Wash Function: Yes
      ECO Function: No
      Pre-Wash Function: Yes
      Width (packed): 49.5 cm
      Leveling Feet: Yes
      Depth (packed): 67.2 cm
      Programs: 7
      Number of Sprayers: 3
      Transparent Cover: No
      Water Temperature (°C): 70
      Panel Lock: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLL10X
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeDishwashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)845
    • Breite (mm)448
    • Tiefe (mm)61
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000633
    • ETIM-NameDishwasher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDishwashers
    • Klassifizierung11 48 13
    • Format2014TitelCommercial Dishwashers
    • OmniClassNummer23-21 23 25
    • OmniClassTitelResidential Dishwashers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit