Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)

    Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux Experience Wasserfilter (Eis-, Kalt- und Naturwasser) mit Kompressor und hoher Kühlleistung Graphit PC01X garantiert Ihnen sauberes, unverunreinigtes Wasser. Mit nur einem Klick erhalten Sie Eis-, Kalt- oder Naturwasser.

    Die hohe Kühlleistung des Electrolux Experience Wasserreinigers ermöglicht bis zu 5x schnelleres Gefrieren. Er ist ideal für überfüllte Orte und Zeiten und kühlt bis zu 1,2 Liter Wasser pro Stunde.

    Für frisches, unverunreinigtes Wasser mit geringerer Umweltbelastung verwendet der Öko-Kompressor R-600-Gas, das im Vergleich zum zuvor verwendeten Gas eine um 99,9 % geringere Klimabelastung aufweist.

    Wenn Sie die Nachfüllung wechseln müssen, leuchtet eine Warnleuchte auf dem Bedienfeld auf. Es ist ganz einfach und Sie können es selbst durchführen. Wir empfehlen, die Nachfüllung nach 6 Monaten Gebrauch oder bis zu 3000 Litern Wasser zu wechseln.

    Die Acqua Pure-Technologie garantiert eine hohe Filterleistung durch einen Filter aus Aktivkohle mit Silberionen und einer Polypropylenbarriere, die feste Verunreinigungen herausfiltert. Sie hemmt die Entwicklung von Bakterien, hält Partikel von 5 bis 15 µm zurück (mit bloßem Auge nicht sichtbare Partikel) und reduziert überschüssiges freies Chlor im Wasser um bis zu 75 %. Zudem werden Geruchs- und Geschmacksstoffe reduziert.

    Vermeiden Sie die Entsorgung von PET-Flaschen in der Umwelt, indem Sie bis zu 2.000 1,5-Liter-Plastikflaschen einsparen.

    Der Austausch der Nachfüllpackung ist einfach und unkompliziert. Wir empfehlen, sie alle 6 Monate zu wechseln und einen Originalfilter zu verwenden, um die Leistung des Luftreinigers zu gewährleisten.

    Erleichtern Sie sich den Alltag. Ein Klick genügt und der Wasserfluss wird aktiviert, ohne dass Sie die Tasten gedrückt halten müssen.

    Spezifikation
    • High cooling capacity:

      Freezes up to 5x faster than models without a compressor, making it ideal for places with a high flow of people. Freezes up to 1.2L per hour.

      Ecological compressor:

      Uses R-600 Gas whose climate impact is 99.9% lower compared to the gas used previously.

      Filter change alert:

      When necessary, a warning light will illuminate on the panel.

      Acqua Pure technology:

      Filter with Silver Ion Activated Carbon that reduces excess chlorine in the water and inhibits the development of bacteria, as well as reducing odors and tastes. The filter also has a polypropylene barrier that filters out solid impurities.

      Take care of your health and the planet:

      Changing the refill is easy, we recommend changing it every 6 months or 3,000L. 1 Refill = Up to 2000 1.5L pet bottles.

      Compact and innovative design:

      Ideal for any environment and the perfect height for various containers, such as glasses, pots and jugs.

      Ideal for everyday use:

      Easy to fill a glass, bottle or jug with just one touch.

      Ideal temperature:

      Choose from 3 temperature options: iced, cold or natural.

      Easy cleaning:

      Cleaning the tank is simple and extends the life of the product, without the need to call in a technician.

      Convenience and ease:

      Easy to use and have access to impurity-free water, even without electricity.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPC01X
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppePurifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)381
    • Breite (mm)229
    • Tiefe (mm)434
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)8.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001210
    • ETIM-NameWater filter
    • OmniClassNummer23-21 23 31
    • OmniClassTitelResidential Water Filter System
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit