Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher

    Pro series 14 place settings dishwasher

    4.1 von 5 Sternen4.1(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Electrolux Pro-Serie folgt anspruchsvollen Designtrends mit viel Charme und Stil.

    Diese Produktkollektion zeichnet sich durch Eleganz in jedem Detail aus, indem schwarzes Glas, hellgoldene Details und weiße LED-Touchpanels verwendet werden, die die Handwerkskunst hervorheben.

    Für ein gutes Innendesign repräsentiert die Pro-Serie den Stil, den Sie brauchen.

    Die Electrolux-Geschirrspülmaschine verfügt über eine interne Flexibilität, die es ihr ermöglicht, Geschirr unterschiedlicher Größe, einschließlich der empfindlichsten, aufzunehmen.

    Mit in weiße LED eingebettetem Touchpanel, raffinierter und einfacher zu reinigen. Design ist ein sofortiges Highlight dieser Spülmaschine.

    Die Intelligent Sensor-Funktion ermöglicht es dem Geschirrspüler, Aufgaben auf viel modernere Weise auszuführen, da er je nach erkanntem Schmutz auf dem Geschirr automatisch das beste zu verwendende Programm aktiviert.

    Es verfügt über die Startaufschubfunktion, sodass Sie den Betrieb starten können, wenn Sie sich entscheiden und programmieren.

    Es bietet auch sehr nützliche Funktionen wie: Sanitize, mit Wassererwärmung auf 70 ° C, Acquajet, ideal für eine kleine Menge Geschirr. Spülen und entfernen Sie überschüssigen Schmutz, ohne einen Geruch zu hinterlassen, damit Sie mehr Geschirr ansammeln können, um einen vollständigen Zyklus zu durchlaufen.

    Ein moderner Geschirrspüler mit vielen Funktionen. Es wird ein idealer Kauf sein, um bei Ihrer Routine zu helfen.


    Intelligenter Sensor, ein intelligenter Sensor, der den Verschmutzungsgrad des Geschirrs erkennt und automatisch das beste Spülprogramm auswählt.
    Funktion: Sanitisiert das Geschirr mit einem Wasserstrahl bei 70°C.
    Optionale Funktion: Wählen Sie zwischen der individuellen Verwendung des Oberkorbs oder des Unterkorbs. Flexibilität, um einen Zyklus auszuführen, ohne auf die maximale Geschirrladung zu warten.
    Turbo Wash Funktion, deutlich mehr Agilität und Teileschonung.
    Acquajet-Funktion: Ideal für eine kleine Menge Geschirr. Spülen und entfernen Sie überschüssigen Schmutz, ohne einen Geruch zu hinterlassen. So können Sie mehr Geschirr ansammeln, um einen kompletten Zyklus zu durchlaufen.
    Waschprogramme, ein ideales Programm für jede Art von Verwendung (Express 30 ', Delicate, täglich, Pfannen). Sie können das beste Programm für Ihre Bedürfnisse auswählen.
    Start verschieben: Ermöglicht es Ihnen, die Startzeit des Waschvorgangs nach Bedarf zu verschieben.

    Spezifikation
    • Black Front Finish
      Internal Stainless Finish
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 884
      Height (mm) 845
      Capacity 14 place settings
      Cutlery Basket Yes
      Maximum Hose Length 1500mm
      Water Consumption Yes
      Package Contents 1 dishwasher
      Black color
      Differentials Design: Sophisticated glass finish in line with the Pro Series line. Intelligent sensor: Automatically sets up the function according to the dirt of the dishes, without having to worry about programming. Sanitize: Sanitizes the dishes by heating the water to 70ºC.
      Soap Dispenser Yes
      EAN 13 (127V) 7909569001523
      EAN 13 (220V) 7909569001530
      Filter Yes
      Frequency (Hz) 60
      Function Postpones Wash Yes
      ECO function No
      12 Months Warranty
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 645
      Width (mm) 598
      Dishwasher Yes
      Model (code) LP14V
      White Touch panel
      Leveling feet Yes
      Weight (Kg) 47.2
      Packed Weight (kg) 53.2
      Power (W) 1250
      Depth (packed) (mm) 672
      Depth (mm) 635
      Acquajet Programs: Pre wash; Express 30 '; Half load; Intelligent sensor; Daily basis; Cookware; Turbo washing; delicate; Sanitize 70ºC; Postpone start; select basket
      Number of Sprayers 3
      Dirt Sensor Yes
      SKU (Commercial code) 127v 24607LBA135
      SKU (Commercial code) 220v 24607LBA235
      Cover with Transparent Display No
      Water Temperature (° C) 70
      Voltage (V) 127 or 220
      Floor Type
      Lock Panel No "

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLP14V
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeDishwashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)845
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)635
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)47.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000633
    • ETIM-NameDishwasher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDishwashers
    • Klassifizierung11 48 13
    • Format2014TitelCommercial Dishwashers
    • OmniClassNummer23-21 23 25
    • OmniClassTitelResidential Dishwashers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit