Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)

    Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E)

    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux Edelstahl-Geschirrspüler mit 8 Maßgedecken und 50-Minuten-Wasch- und Trockenprogramm (LS08E) ist das Gerät, das Ihnen noch gefehlt hat, um Ihre Küche zu vervollständigen und das Reinigen und Desinfizieren von Geschirr auf nachhaltigere Weise zu ermöglichen. Dabei werden pro Spülgang bis zu 89¹ Wasser eingespart .

    Mit dem 50-Minuten-Wasch- und Trockenprogramm können Sie Ihr Geschirr in nur 50 Minuten spülen und trocknen . Es ist das schnellste Wasch- und Trockenprogramm auf dem Markt² und ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das schnell, aber gründlich gereinigt werden muss.

    Mit dem Eco-Programm erhalten Sie die ideale Kombination aus perfekter Wäsche, Einsparungen von bis zu 89 % beim Wasserverbrauch und bis zu 46 % beim Stromverbrauch³.

    Um sicherzustellen, dass bis zu 99,99 % der auf dem Geschirr vorhandenen Bakterien beseitigt werden, aktivieren Sie einfach die 70°C-Geschirrspülfunktion⁴ , die Wasser mit einer Temperatur von bis zu 70°C verwendet.

    Um Ihnen den Alltag noch einfacher zu machen, zeigt Ihnen das digitale Display mit Timer an, wie viel Zeit noch bis zum Reinigungsvorgang verbleibt. So bleiben Sie organisiert und gewinnen mehr Freizeit für die schönen Dinge im Leben.

    Wie wäre es mit sauberem Geschirr, wann immer Sie wollen? Mit dem Programm „Startzeitvorwahl“ können Sie Ihr Geschirr bis zu 24 Stunden nach dem Einräumen in den Geschirrspüler spülen.

    Für alle, die zögern, empfindliche Gegenstände von Hand zu spülen, ist das Schonprogramm die Lösung, da es empfindliches Geschirr wie Kristallgläser bei hohen Temperaturen wäscht, ohne dass die Gefahr von Bruch oder anderen Beschädigungen besteht.

    Die Vorspülfunktion spült und entfernt überschüssigen Schmutz, ohne Gerüche zu hinterlassen, sodass Sie Geschirr sammeln und einen kompletten Spülgang nutzen können. Für leicht verschmutztes Geschirr, das schnell und effizient gereinigt werden muss, verwenden Sie das Expressprogramm (30 Minuten) . In nur wenigen Minuten ist Ihr Geschirr wieder einsatzbereit.

    Für mehr Sicherheit Ihrer Familie verhindert die Bedienfeldsperre, dass Ihr Programm verändert oder unbeabsichtigt aktiviert wird. Der Electrolux Geschirrspüler mit 50-Minuten-Wasch- und Trockenprogramm besticht zudem durch sein modernes und kompaktes Design, das perfekt auf Ihre Küchenarbeitsplatte passt.

    Ihr Alltag, nachhaltiger:

    Spart bis zu 89 % Wasser pro Spülgang. Optimiert den Wasserverbrauch beim Spülen mit dem Geschirrspüler. In einem Spülgang verbraucht das Gerät nur 12,4 Liter Wasser, während für die gleiche Menge Geschirr per Hand 120 Liter benötigt werden.

    Waschen & Trocknen 50 Min.:

    Das schnellste Wasch- und Trockenprogramm auf dem Markt! Ihr Geschirr ist in nur 50 Minuten sauber und trocken. Dieses Programm ist ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das schnell und effizient gereinigt und getrocknet werden muss.

    Öko-Programm:

    Genießen Sie die perfekte Kombination aus strahlender Sauberkeit und minimalem Wasser- und Stromverbrauch. Mit diesem Programm sparen Sie bis zu 89 % Wasser und verbrauchen nur 46 % der Energie – weniger als mit einer elektrischen Dusche.

    Geschirrspülen bei 70°C:

    Sie bietet eine hochwirksame Schmutzentfernung und sorgt dafür, dass bis zu 99,99 % der Bakterien von Ihrem Geschirr entfernt werden. Bei aktivierter Funktion verwendet der Geschirrspüler Wasser mit einer Temperatur von bis zu 70 °C.

    Digitalanzeige mit Timersteuerung:

    Mehr Freizeit für Ihre Hobbys. Auf dem Digitaldisplay sehen Sie, wie viel Zeit noch bis zur vollständigen Reinigung verbleibt.

    Programm mit verzögertem Start:

    Wählen Sie das Programm „Startzeitverzögerung“, um Ihr Geschirr bis zu 24 Stunden nach dem Einräumen zu spülen und es dann sauber vorzufinden, wenn es Ihnen am besten passt.

    Sensibles Programm:

    Ideal für empfindliches Geschirr, das empfindlich auf hohe Temperaturen reagiert, wie zum Beispiel Kristallgläser.

    Vorwaschfunktion:

    Ideal für kleine Geschirrmengen. Spült und entfernt überschüssigen Schmutz, ohne Gerüche zu hinterlassen, sodass Sie Geschirr sammeln und einen kompletten Spülgang nutzen können.

    Expressprogramm 30':

    In nur wenigen Minuten ist Ihr Geschirr wieder einsatzbereit. Dieses Programm eignet sich ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das schnell und effizient gereinigt werden muss.

    Bedienfeldverriegelungsfunktion:

    Verhindern Sie, dass Ihr Programm verändert wird, indem Sie die Option „Sperrfeld“ verwenden. So vermeiden Sie eine versehentliche Aktivierung und gewährleisten mehr Sicherheit für Ihre Familie.

    Modernes und kompaktes Design:

    Modernes Design in Weiß/Edelstahl. Kompakt und somit die perfekte Größe für Ihre Küchenarbeitsplatte.

    ¹

    15 Minuten fließendes Wasser mit einem Durchflussregler und einem Druck von bis zu 6 mca ergeben laut SABESPs „Rational Water Use Program“ 0,13 Liter/Sekunde (entspricht 117 Litern/15 min), während 1 Waschgang pro Tag in der Waschmaschine im Eco-Programm für einen Geschirrspüler mit 8 Maßgedecken 12,4 Litern entspricht.

    ²

    Programm mit den schnellsten Wasch- und Trocknungszeiten auf dem Markt, laut einer Auswertung der im Dezember 2024 auf dem Markt erhältlichen Marken/Produkte.

    ³

    Energieverbrauch des Eco-Programms, 8-teiliges Gedeck, 220-V-Maschine, im Vergleich zum Heavy/Turbo-Programm.

    Studie des Labors für Laboranalysen und Lösungen in der Mikrobiologie zur Eliminierung von Escherichia coli (KBE), Pseudomonas aeruginosa (KBE) und Staphylococcus aureus. Die Ergebnisse können je nach Anwendungsbedingungen variieren. Der Test wurde im Rahmen des täglichen Programms durchgeführt.

    Spezifikation
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      60,9 cm

      Altura (embalado)(cm):

      55,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      8

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Não

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      12

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Inox

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479841

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      55 cm

      Largura (embalado) (cm):

      60,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LS08E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      25,8 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      21,8 Kg

      PNC:

      946521953

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      50 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      65.5 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      8

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso/Balcão

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLS08E
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeDishwashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)609
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)21.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000633
    • ETIM-NameDishwasher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDishwashers
    • OmniClassNummer23-21 23 25
    • OmniClassTitelResidential Dishwashers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit