Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    Google-Übersetzung,

    Die Küche ist ein Raum, in dem Funktionalität auf Design trifft und so die perfekte Atmosphäre für unvergessliche Momente des gemeinsamen Kochens und Beisammenseins mit Familie und Freunden schafft. Daher ist die Suche nach zunehmend integrierten Umgebungen ein wachsender Trend.

    Electrolux weiß, dass die Wahl der richtigen Geräte entscheidend für eine harmonische und stilvolle Küche ist, die Ihren Lebensstil und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Mit der Home Pro- Linie verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.

    Der Electrolux Home Pro Geschirrspüler aus Edelstahl mit 14 Maßgedecken und Desinfektionsfunktion (LS14X) zeichnet sich durch das moderne und exklusive Design der Produktlinie aus und kombiniert die Vorzüge von Edelstahl mit einem eleganten Touchpanel mit weißer LED-Beleuchtung.

    Hohe Qualität bedeutet auch innovative Lösungen für ein einfacheres Leben. Die exklusive AutoSense-Technologie erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und wählt das optimale Spülprogramm – ganz ohne Ihr Zutun. Zusätzlich erhitzt die Desinfektionsfunktion das Geschirr mit 70 °C heißem Wasser und garantiert so eine optimale Desinfektion . Dabei werden 99,99 %¹ der Bakterien abgetötet – für unvergleichliche Sauberkeit.

    Ein Produkt mit modernster Technologie, dessen Stärke in seiner Vielseitigkeit liegt. Sie können Ober- oder Unterkorb separat nutzen und einen Spülgang starten, ohne auf eine volle Ladung Geschirr warten zu müssen. Mit der Startzeitvorwahl passen Sie den Spülbeginn Ihren Bedürfnissen an und integrieren ihn so perfekt in Ihren Alltag.

    Die Funktion „Acquajet“ eignet sich ideal für kleine Geschirrmengen. Sie spült und entfernt groben Schmutz, ohne Gerüche zu hinterlassen. Für die schonende und gründliche Reinigung von Kristallgläsern und empfindlichem Geschirr ist das Schonprogramm die beste Wahl. Bei Zeitmangel beschleunigt das Expressprogramm (30 Minuten) den Spülvorgang und ist daher ideal für leicht verschmutztes Geschirr.

    Mit Blick auf Effizienz und Zeitersparnis verhindert die Panel-Lock-Funktion ungewollte Änderungen am Waschprogramm, sodass Ihre Auswahl unverändert bleibt und Ihre Familie vor versehentlichen Aktivierungen geschützt ist.

    Entdecken Sie die Exzellenz der Home Pro- Linie und verwandeln Sie Ihre Küche in einen eleganten Raum. Neben dem Electrolux Home Pro Edelstahl-Geschirrspüler mit 14 Maßgedecken und Desinfektionsfunktion (LS14X) vereint jedes Gerät modernes Design mit innovativer Technologie. Bereiten Sie Ihre Lieblingsrezepte einfacher in einer Küche zu, die Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensstil widerspiegelt.

    Modernes und exklusives Design:

    Es vereint die Vorzüge von Edelstahl mit einem Touchpanel mit weißen LEDs.

    AutoSense-Technologie:

    Es erkennt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und wählt automatisch das beste Spülprogramm aus.

    Desinfektionsfunktion:

    Die Geschirrteile werden mit 70°C heißem Wasser erhitzt, was für eine bessere Hygiene sorgt und 99,99¹ der Bakterien abtötet.

    ¹
    Studie des Labors für Laboranalysen und Lösungen in der Mikrobiologie zur Eliminierung von Escherichia coli (KBE), Pseudomonas aeruginosa (KBE) und Staphylococcus aureus. Die Ergebnisse können je nach Anwendungsbedingungen variieren. Der Test wurde im Rahmen des täglichen Programms durchgeführt.

    Flexibilität:

    Sie können den oberen oder unteren Korb einzeln verwenden. So können Sie einen Spülgang starten, ohne auf eine volle Ladung Geschirr warten zu müssen.

    Verzögerter Start:

    Es ermöglicht Ihnen, den Startzeitpunkt des Waschgangs Ihren Bedürfnissen entsprechend zu verzögern.

    Acquajet-Funktion:

    Es eignet sich ideal für kleine Mengen Geschirr. Es spült und entfernt überschüssigen Schmutz, ohne Gerüche zu hinterlassen.

    Sensibles Programm:

    Ideal für empfindliches Geschirr wie Kristallgläser.

    Expressprogramm 30':

    Um den Spülvorgang zu beschleunigen, ideal für leicht verschmutztes Geschirr.

    Schlossfeld:

    Durch die Verwendung der Sperroption wird verhindert, dass Ihr Programm verändert wird, wodurch eine unbefugte Aktivierung unterbunden und eine höhere Sicherheit für Ihre Familie gewährleistet wird.

    ¹

    Studie des Labors für Laboranalysen und Lösungen in der Mikrobiologie zur Eliminierung von Escherichia coli (KBE), Pseudomonas aeruginosa (KBE) und Staphylococcus aureus. Die Ergebnisse können je nach Anwendungsbedingungen variieren. Der Test wurde im Rahmen des täglichen Programms durchgeführt.

    Spezifikation
    • Altura (embalado) (mm)

      844 mm

      Altura (mm)

      845 mm

      AutoSense

      SIM

      Botão de Seleção de Programa

      Sim

      Braço de Pulverização

      Braço pulverizado interior superior e superior

      Capacidade (Configurações)

      14

      Categoria

      Lava Louças

      Cesta

      Cesta inferior; superior e superior

      Cesta de Talheres

      SIM

      Ciclo Favorito

      Ecólogico

      Consumo de Água por ano (L/Ano)

      3080 L

      Consumo de Energia por ano (KWh/ Ano)

      299

      Cor

      Aço Inoxidável

      Desempenho

      A+

      EAN13

      7909569477533

      Frequência (Hz)

      60 Hz

      Garantia do Produto

      1 Ano

      Inicio Retardado

      24 H

      Instalação

      Independente

      Largura (embalado) (mm)

      645 mm

      Largura (mm)

      598 mm

      Lavagem Alternada

      Sim

      Luz Superior

      Não

      Modelo (cód)

      LS14X

      NCM

      84221100

      Nível de Barulho

      52 Dba

      Peso Bruto

      53 KG

      Peso Líquido

      465 kg

      PNC

      946521925

      Potência (W)

      1670 W

      Profundidade (embalado) (mm)

      710 mm

      Profundidade (mm)

      635 mm

      Sistema de Filtragem

      Sistema de Filtro E5

      SubCategoria

      Lava Louças

      Temperatura da Água de entrada (°C)

      Máximo 60°C

      Tensão Elétrica (V)

      220V

      Tipo de Controle

      Eletrônico

      Tipo de Mangueira de Entrada

      Padrão

      Vidro

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLS14X
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeDishwashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)845
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)635
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)46.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000633
    • ETIM-NameDishwasher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDishwashers
    • OmniClassNummer23-21 23 25
    • OmniClassTitelResidential Dishwashers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit