Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)

    Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Electrolux 23L Efficient Silver Mikrowelle (ME23S) wurde entwickelt, um Ihnen die Küchenroutine zu erleichtern. Sie ist mit der Technologie „Assisted Defrosting“ von Electrolux ausgestattet, die beim Auftauen von Zutaten gleichmäßigere Ergebnisse erzielt. Das Bedienfeld weist Sie auf den richtigen Moment hin, um die Lebensmittel zu wenden oder umzurühren.

    Sein intelligentes Bedienfeld mit automatischen Leistungseinstellungen bietet vier verschiedene und funktionale Zubereitungsmodi, um Ihren Arbeitsalltag praktischer zu gestalten: Schmelzen, Dörren, Schnellgaren und Schongaren.

    Aktivieren Sie die Dehydrate-Funktion, um Obst- oder Gemüsechips herzustellen, oder dehydrieren Sie Kräuter, um sie länger haltbar zu machen. Wählen Sie die Delicate Cook-Funktion, wenn Sie weiche Lebensmittel wie Fisch und bestimmte Gemüsesorten zubereiten möchten. Für härteres Gemüse und Rindfleisch verwenden Sie die Quick Cook-Funktion.

    Die Electrolux-Mikrowelle verfügt über die Warmhaltefunktion, die Ihre frisch zubereiteten Rezepte warm und lecker hält, bis Sie sie essen. Die Geruchsentfernerfunktion ist dank des internen Luftumwälzsystems ideal, um Ihr Produkt frei von möglichen Gerüchen aus früheren Zubereitungen zu halten.


    Spezifikation
    • ECONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to not emit sound during use and keep the environment quiet whenever you want.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not improperly activated or altered by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      KEEP WARM FUNCTION

      Ensures that your dish stays warm until you eat it, so you can enjoy the best of every meal.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your cooking routine easier with the Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens odors left over from previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      FOUR PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make familiar dishes: lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

      23L CAPACITY

      Fits well in any kitchen and offers the ideal size for your recipes.

      QR CODE

      You can access more details about the benefits of your product in the palm of your hand

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerME23S
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeMicrowaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)461
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • ETIM-CodeEC000661
    • ETIM-NameMicrowave oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrowave ovens
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 21
    • OmniClassTitelResidential Microwave Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit