Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Electrolux Silver 36L Efficient Mikrowelle (ME36S) wurde entwickelt, um Ihnen die Küchenroutine zu erleichtern. Sie ist mit der Assisted Defrost-Technologie von Electrolux ausgestattet, die beim Auftauen von Zutaten gleichmäßigere Ergebnisse erzielt. Das Bedienfeld warnt Sie, wenn Sie die Lebensmittel wenden oder umrühren müssen.

    Obwohl die Mikrowelle von Electrolux von außen kompakt ist, bietet sie ein großes Fassungsvermögen von 36 l. Sie ist ideal für die Aufbewahrung von Geschirr unterschiedlicher Größe. Damit können Sie Ihren Küchenraum optimieren, ohne an Kapazität einzubüßen.

    Sein intelligentes Bedienfeld mit automatischer Leistungsanpassung bietet fünf verschiedene und funktionale Zubereitungsmodi, die Ihren Arbeitsalltag praktischer gestalten: Gären, Schmelzen, Dörren, Schnellgaren und Schongaren.

    Die Ferment-Funktion beschleunigt¹ den Fermentationsprozess in Teigen. Probieren Sie sie beispielsweise für Brot und Pizza aus. Mit der Schmelzfunktion schmelzen Sie Schokolade und Butter ganz einfach und genau richtig.

    Aktivieren Sie die Dehydrate-Funktion, um Obst- oder Gemüsechips herzustellen, oder dehydrieren Sie Kräuter, um sie länger haltbar zu machen. Wählen Sie die Delicate Cook-Funktion, wenn Sie weiche Lebensmittel wie Fisch und bestimmte Gemüsesorten zubereiten möchten. Für zäheres Gemüse und Rindfleisch verwenden Sie die Delicate Cook-Funktion.

    Die Electrolux-Mikrowelle verfügt über die Warmhaltefunktion, die Ihre frisch zubereiteten Rezepte warm und lecker hält, bis Sie sie essen. Die Geruchsentfernerfunktion ist dank des internen Luftumwälzsystems ideal, um Ihr Produkt frei von möglichen Gerüchen aus früheren Zubereitungen zu halten.

    ¹Test mit Brotteig durchgeführt. Nutzen spürbar, wenn die Umgebungstemperatur unter 20 °C liegt.

    Spezifikation
    • CONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      COMPACT ON THE OUTSIDE, HUGE ON THE INSIDE

      Take advantage of all the space offered by a microwave with a capacity of 36L while optimizing the space in your kitchen.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to not emit a sound during use and keep the environment quiet whenever you want.

      EASY CLEAN FUNCTION

      Makes it easier to remove grease and splashes caused by use.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not improperly activated or altered by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your kitchen routine easier with the Ferment, Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      SIX PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make: potato chips, mug cake, lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerME36S
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeMicrowaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)15.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • ETIM-CodeEC000661
    • ETIM-NameMicrowave oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrowave ovens
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 21
    • OmniClassTitelResidential Microwave Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit