Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function

    Multi-function built-in oven with microwave function

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der multifunktionale Einbaubackofen mit Mikrowelle von Electrolux ist eine hervorragende Option, um Ihre Küche zu modernisieren und effizienter zu kochen. Die Kombination aus Backofen und Mikrowelle macht das Garen zweimal schneller* und sorgt für einen außergewöhnlichen Geschmack.

    Es kann auch als Mikrowellenherd zum Erhitzen von Speisen und Getränken mit Total Space-Technologie verwendet werden.

    Um die besten Ergebnisse zu erzielen, verfügt er über eine Konvektionsfunktion, die die heiße Luft im Inneren des Ofens nutzt, um alle Arten von Speisen gleichmäßig zu backen.

    Die Grillfunktion verleiht Ihrem Essen die Schönheit und Textur, die es braucht.

    Voreingestellte Rezepte bringen neue technische Möglichkeiten für Ihr Kocherlebnis. Die emaillierte Innenseite erleichtert die Verwendung und Reinigung.

    Sehen Sie sich auch den elektrischen Dampfbackofen (OE8ES) an und haben Sie eine Kochstation mit voller Leistung in Ihrer Küche.

    *erzielte Ergebnisse im Vergleich zur Leistung des konventionellen Ofens FC4VP.

    Doppelte Funktion: Mit Ofen + Mikrowelle kochen Sie 2x schneller und halten Ihr Essen köstlich.
    Mikrowelle: Mit der Total Space-Technologie wird keine Drehplatte benötigt, wodurch Sie mehr Platz zur Verfügung haben.
    Konvektion: bewegt die heiße Luft in den Ofen, um die Temperatur gleichmäßig zu halten und die Speisen gleichmäßig zu garen.
    Grillfunktion: Bratet das Essen für perfekte Textur und Geschmack.
    Voreingestellte Rezepte: Ein ganzes Menü mit voreingestellten Rezepten, die Sie inspirieren werden.
    Emaillierter Innenraum: erleichtert die Reinigung.

    Spezifikation
    • Aperture Top
      Front Finish Glass and Stainless Steel
      Height (mm) 455
      Packed Height (mm) 555
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 47L
      Energy Rating A
      Control Digital
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Convection Yes
      Color Black
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246917
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Pre-programmed recipes; Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Enameled cavity; Combined Function (Microwave with oven); Microwave function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty 12 Months
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Total Thermal Insulation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 635
      Pilot Light No
      Niche Height (mm) 444
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 553
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 42.8
      Net weight (kg) 41.3
      PNC 944066779
      Triple Glass Door No
      Removable Door Yes
      Total input power (W): 3000W / MWO: 1000W
      Grill Power (W) 1900W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 567
      Depth Packed (mm) 670
      Handles Yes
      Number of Shelves 1
      Clock Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 54431CBB235
      Voltage (V) 220V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerME4EP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeOvens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)455
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)567
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)41.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001859
    • ETIM-NameBaking oven
    • Klassifizierung11 44 16
    • Format2014TitelCommercial Ovens
    • OmniClassNummer23-21 21 13 31
    • OmniClassTitelCommercial Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit