Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave

    Home pro 34l stainless steel microwave

    4.8 von 5 Sternen4.8(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Electrolux, stets auf der Suche nach Möglichkeiten, das Leben der Menschen zu erneuern, hat gerade seine neue Home Pro-Linie auf den Markt gebracht.

    Es ist eine Linie von Küchenprodukten, die ein einzigartiges Erlebnis mit Eleganz und Stil fördert, um Ihnen eine komplette, moderne und anspruchsvolle Lösung zu bieten.

    Der große Unterschied der Home Pro-Linie ist die Eleganz. Mit einem zeitgemäßen Design kombiniert es das Beste aus Edelstahl mit Touchpanels mit blauer LED. Perfekt, um Ihre Einrichtung zu erneuern.

    Mit Electrolux-Geschirrspülern können Sie Geschirr unterschiedlicher Größe, einschließlich der empfindlichsten, unterbringen.

    Sein intelligentes System ermöglicht es dem Geschirrspüler, dank seines Sensorsystems das beste Programm auszuwählen, das je nach Verschmutzung des Geschirrs verwendet werden kann.

    Es verfügt über die Startaufschubfunktion, sodass Sie den Betrieb starten können, wenn Sie sich entscheiden und programmieren.

    Es bietet auch sehr interessante Funktionen wie: Sanitize, mit auf 70 ° C erhitztem Wasser und Acquajet, ideal für kleines Geschirr.

    Eine moderne und voll ausgestattete Spülmaschine ist eine ideale Anschaffung, um Ihre Routine zu unterstützen.

    • Intelligenter Sensor, ein intelligenter Sensor, der den Verschmutzungsgrad des Geschirrs erkennt und automatisch das beste Spülprogramm auswählt.
    • Desinfiziert das Geschirr mit einem auf 70ºC erhitzten Wasserstrahl.
    • Wahlmöglichkeit zwischen Ober- und Unterkorb einzeln zu verwenden. Flexibilität, um einen Zyklus auszuführen, ohne auf die maximale Geschirrladung zu warten.
    • Acquajet-Funktion: Ideal für eine kleine Menge Geschirr. Spülen und entfernen Sie übermäßigen Schmutz, um Gerüchen vorzubeugen.
    • Turbo Wash-Funktion, mehr Wendigkeit und Schutz.
    • Waschprogramme, ein ideales Programm für jede Art von Verwendung (Express 30 ', Delicate, Day to day, Pfannen). Sie können das beste Programm für Ihre Bedürfnisse auswählen.
    • Start verschieben, Ermöglicht es Ihnen, die Startzeit des Waschvorgangs je nach Bedarf zu verschieben

    Spezifikation
    • Mirror Glass Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Silver Side Finish
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34L
      Color Stainless
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna); Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Quibe); Grill; Keep Warm; Odor Strip
      EAN 13 (127V) 7909569001608
      EAN 13 (220V) 7909569001691
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MX43T
      Blue Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 20.7
      Gross weight 220v (Kg) 20.1
      Net weight 127v (Kg) 18
      Net weight 220v (Kg) 17,4
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handle Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341HBA189
      SKU (Commercial code) 220v 54341HBA289
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMX43T
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeMicrowaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)388
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000661
    • ETIM-NameMicrowave oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrowave ovens
    • Klassifizierung33 83 16
    • Format2014TitelMicrowave Transmitters and Receivers
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 21
    • OmniClassTitelResidential Microwave Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit