Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux 50L Experience Einbau-Heißluftfritteuse-Backofen mit PerfectCook360 und Touchpanel (OE5EA) sorgt für optimale Backergebnisse. Die PerfectCook360-Technologie kombiniert einen geschlossenen Garraum, der Wärmeverlust verhindert und eine präzise Temperaturregelung ermöglicht, mit Heißluft. Ein interner Ventilator verteilt die heiße Luft gleichmäßig und gewährleistet so eine homogene Temperaturverteilung im gesamten Garraum. Dadurch werden Ihre Gerichte gleichmäßig gebacken und die Garzeit verkürzt sich um bis zu 30 %¹ .

    Mit dem Touchscreen haben Sie Ihre Rezepte besser im Griff. Das Bedienfeld zeigt die exakte Temperatur im Backofen mit einer Genauigkeit von bis zu 100 %² an. So gewährleisten Sie gleichmäßige Temperaturen vom Anfang bis zum Ende des Garvorgangs.

    Bereiten Sie größere, trockenere und gesündere Portionen ohne Öl zu. Die AirFry-Funktion reduziert den Fettgehalt Ihrer Gerichte um bis zu 70 % und den Kaloriengehalt um 35 %³ . Das entspricht bis zu viermal so vielen Portionen⁴ für die ganze Familie, und Sie sparen bis zu 27 Liter⁵ Öl pro Jahr .

    Auch in der AirFry-Funktion gibt es vorprogrammierte Rezepte, die die Zeit und Temperatur für verschiedene Zubereitungen angeben, sowie Optionen für unterschiedliche Geschmacksrichtungen, wie z. B. Fleisch, Hähnchen, Kartoffeln und mehr.

    Mit dem digitalen Timer lässt sich der Garvorgang bequem steuern; programmieren Sie einfach die Garzeit. Sobald das Essen fertig ist, schaltet sich der Ofen automatisch ab und gibt ein akustisches Signal ab .

    Verleihen Sie Ihren Gerichten den letzten Schliff. Nutzen Sie die Gratin-Funktion am Ende der Garzeit für eine goldbraune und knusprige Oberfläche. Ideal für Lasagne, Pizza und Ofengemüse. Die Anbratfunktion sorgt für noch mehr Geschmack bei Fleischgerichten und verleiht ihnen eine goldbraune Kruste und ein saftiges Inneres.

    Verfeinern Sie Ihre Rezepte mit idealen Kochtechniken und fünf verschiedenen Kochmodi : Umluftbacken, traditionelles Backen, Schongaren, Nudelbacken oder Warmhalten. Alle Funktionen garantieren die optimale Temperatur für jedes Gericht und intensivieren so den Geschmack.

    Optimieren Sie Ihre Reinigungszeit beim Backofen. Dank der herausnehmbaren Innenscheibe ist eine gründliche Reinigung mühelos möglich. Die FastClean- Emaille-Beschichtung im Backofeninnenraum mit abgerundeten Ecken verhindert das Eindringen von Schmutz und erleichtert so die Entfernung von Fett und Speiseresten.

    Der 50-Liter -Einbau-Elektrobackofen bietet die ideale Größe ohne Leistungseinbußen und fügt sich perfekt in Ihre Küchengestaltung ein. Die Installation ist kostenlos; wenden Sie sich einfach an ein autorisiertes Electrolux-Servicecenter.

    Das Multifunktions-Tablett-Set ist im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich können Sie weiteres Zubehör erwerben, um Ihr Erlebnis zu optimieren, wie zum Beispiel den Pizzastein für genussvolle Abende, den Ofenreiniger für eine perfekte Reinigung und die Grillplatte zur Verbesserung Ihrer Kochergebnisse.

    PerfectCook360-Technologie:

    Diese Technologie kombiniert einen geschlossenen Garraum mit Konvektion. Sie sorgt für eine präzisere Temperaturregelung und geringere Wärmeverluste. Ideal für bis zu 30 %¹ größere Rezepte und gleichmäßiges Backen.

    Vollständiges Touchscreen-Panel:

    Präzise Temperatur für Ihre Rezepte. Bis zu 100 %² Genauigkeit, die eine konstante Temperatur vom Beginn bis zum Ende der Zubereitung gewährleistet.

    Heißluftfrittierfunktion im Backofen:

    Bereiten Sie große Portionen trockener, gesünderer Gerichte ganz ohne Öl zu. Reduziert den Fettgehalt Ihrer Mahlzeiten um bis zu 70 % und den Kaloriengehalt um 35 %³. Bis zu viermal so viele Portionen⁴ für die ganze Familie. Vermeiden Sie die Verschwendung von bis zu 27 Litern⁵ Öl pro Jahr. Das Multifunktions-Tablett-Set ist im Lieferumfang enthalten.

    Digitaler Timer:

    Die Garzeit lässt sich einfach steuern. Stellen Sie einfach den Timer ein, und wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der Ofen und schaltet sich automatisch ab.

    Gratinierende Funktion:

    Verleihen Sie Ihren Rezepten den letzten Schliff. Nutzen Sie die Grillfunktion am Ende der Garzeit für eine goldbraune und knusprige Oberfläche.

    Goldene Funktion:

    Dadurch werden die Gerichte außen goldbraun und innen saftig.

    5 verschiedene Zubereitungsarten:

    Die fünf Backmodi passen sich perfekt an jede Art von Lebensmittel an und verstärken so den Geschmack.

    Herausnehmbares Innenglas:

    Die innere Glasscheibe des Backofens lässt sich zur gründlichen und mühelosen Reinigung einfach entnehmen.

    Anwendung von FastClean Nagellack:

    Der Innenraum des Ofens verfügt über eine glasierte Emaille-Beschichtung und abgerundete Ecken, die das Eindringen von Schmutz verhindern und so die Entfernung von Fett und Speiseresten erleichtern.

    Ideale Größe:

    Mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern eignet sich dieser Backofen ideal für die Zubereitung verschiedenster Rezepte und passt perfekt in Ihre Küchengestaltung.

    Kostenlose Installation:

    Bitte nutzen Sie für diesen Service eines unserer autorisierten Servicezentren.

    ¹

    Ergebnisse interner Tests, Vergleich von Backöfen mit PerfectCook360-Funktion mit Electrolux-Backöfen ohne diese Funktion.

    ²

    Ergebnisse, die bei internen Tests im OE8EA-Ofen nach Erreichen der gewählten Temperaturen erzielt wurden.

    ³

    Ernährungswissenschaftler verglichen in Tests mit 800 g Tiefkühl-Pommes frites das herkömmliche Frittieren (mit 1800 ml Sojaöl) mit der Zubereitung mithilfe der AirFry-Funktion des Einbaubackofens OE8EA (ohne Ölzusatz). Die Ergebnisse zeigten eine Kalorienreduktion von 34,9 % und eine Fettreduktion von 66,7 % bei der Zubereitung mit der AirFry-Funktion des Modells OE8EA.

    Tests, bei denen die Garkapazität von Hähnchenflügeln in der Electrolux EAF20 Heißluftfritteuse (330 g) und im Electrolux OE8EA Einbaubackofen (1.100 g) verglichen wurde, zeigten, dass die AirFry-Funktion des Backofens 3,6 Portionen mehr ergab.

    Bei einem Verbrauch von 15 Packungen à 800 g Tiefkühl-Pommes frites pro Jahr benötigt man für die herkömmliche Zubereitung einer 800-g-Packung 1800 ml Öl. Mit dem Einbaubackofen OE8EA und seiner AirFry-Funktion ist jedoch kein Öl erforderlich.

    Spezifikation
    • Abertura:

      Frontal

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro

      Acessórios:

      1 Prateleira 1 Grade AirFry 1 Bandeja Multifuncional 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Preto

      Altura (embalado) (mm):

      645 mm

      Altura (mm):

      456 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      50 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Não

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Preto

      Cor Externa:

      Preto

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569463710

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer/Assar Convecção/Assar Tradicional/Base Crocante/Assar Lento (massas)/Gratinar/Dourar/Manter Aquecido

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Sim

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      529 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE5EA

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      21,1 Kg

      Peso Líquido:

      19,9 Kg

      PNC:

      900412577

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700W

      Potência (W):

      1771 W

      Prateleiras Raspantes:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      672 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max) ºC:

      50-230°

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      230°

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Não

      Vidro Removível:

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOE5EA
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeOvens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)456
    • Breite (mm)596
    • Tiefe (mm)613
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)19.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001859
    • ETIM-NameBaking oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBuilt-in electric ovens
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 19
    • OmniClassTitelResidential Electric Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit