Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Backofen ist ausgereift und verfügt über die PerfectCook-Technologie, die schneller backt und Energie spart. Lernen Sie ihn kennen!

    Der 80-Liter-Elektro-Einbaubackofen mit PerfectCook (OE8EL) von Electrolux macht Ihr Kocherlebnis effizienter. Genießen Sie unglaubliche Ergebnisse beim Kochen.

    Dank der PerfectCook-Technologie backt der Ofen bis zu 27 %¹ schneller, da die Wärme im geschlossenen Ofen besser gespeichert wird.

    Dadurch werden Ihre Gerichte effizienter zubereitet und Sie sparen Zeit und Energie.

    Dank des geschlossenen Garraums ist eine hervorragende Wärmeisolierung gewährleistet, der Wärmeverlust wird reduziert und eine präzise Temperaturregelung gewährleistet.

    "

    „Der mechanische Timer verleiht nicht nur ein modernes Design, sondern ermöglicht auch eine präzise Kontrolle der Garzeit und schaltet den Ofen am Ende der programmierten Zeit automatisch ab.

    Mit der Grillfunktion können Sie Ihre Gerichte anbraten und knusprige, leckere Rezepte kreieren.

    Der Ofen verfügt außerdem über die Warmhaltefunktion, die Speisen bei der idealen Temperatur warm hält.

    Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, je nach Lebensmittelart, wie zum Beispiel Fleisch und Nudeln/Kuchen, zu erhitzen und so sicherzustellen, dass Sie Ihre Mahlzeiten bei perfekter Temperatur genießen können.

    Die Gratin-Funktion hingegen verleiht Gerichten eine bessere Textur und Knusprigkeit. Sie können damit zum Beispiel eine Lasagne gratinieren, um eine unwiderstehliche Präsentation zu erzielen.

    Der Backofen bietet drei Backmodus-Optionen, sodass Sie für jede Zubereitungsart und/oder jedes Rezept den am besten geeigneten auswählen können.

    Die Ofentür bietet eine bessere Sicht auf die Zubereitung, ohne dass die Tür geöffnet werden muss und Wärme verloren geht. Sie verfügt über eine Frontbeleuchtung, die die Sicht noch weiter verbessert.

    ¹Ergebnisse aus internen Tests von Herden/Öfen mit PerfectCook im Vergleich zu Herden/Öfen von Electrolux ohne geschlossenen Garraum.

    Darüber hinaus verfügt der Electrolux OE8EL Elektro-Einbaubackofen über einen Hohlraum mit emaillierter Beschichtung und herausnehmbarem Innenglas, was die Ansammlung von Fett verhindert und die Reinigung erleichtert.

    Spezifikation
    • PerfectCook:

      Bakes up to 27%* faster due to greater heat retention inside the sealed oven.

      Sealed cavity:

      Offers better thermal insulation with less heat loss, resulting in better temperature control and energy efficiency.

      Mechanical timer:

      As well as bringing modernity, it offers precise time control, automatically switching the oven off after the time has elapsed.

      Grill function:

      Leaves your dishes golden brown and enables crispy and tasty recipes

      Keep warm:

      Keeps your food warm at the ideal temperature for you to enjoy the best of every meal, obtaining better results depending on the type of food.

      Gratin function:

      This function should be used at the end of preparation to gratinate the surface of the food for better texture and crispiness.

      3 baking modes:

      Three options of roasting modes for the best result depending on the type of food.

      Door with larger window and front lighting:

      Better view of cooking without having to open the door.

      Removable inner glass:

      Easily remove the inner glass from the door for easier, deeper and more thorough cleaning of your oven.

      Enameled cavity:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOE8EL
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeOvens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)596
    • Breite (mm)596
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)22.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit