Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven

    Built-in electric steam oven

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Elektro-Dampfbackofen von Electrolux ist das ideale Gerät, um Ihre Küche zu modernisieren und die besten Ergebnisse bei der Zubereitung Ihrer Mahlzeiten zu erzielen.
    Die Dampffunktion lässt Brote, Nudeln und Kuchen größer werden, innen weich und außen knusprig. Es ermöglicht Ihnen auch, Ihre Rezepte zu erhitzen, wodurch Textur, Aussehen und Geschmack wiederhergestellt werden, ohne sie auszutrocknen.
    Um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, verfügt der Elektroofen auch über den Food Sensor, ein praktisches Thermometer, das beim Kochen hilft und es ermöglicht, die Innentemperatur des Fleisches zu messen, um den gewünschten Punkt zu erreichen.
    Darüber hinaus ermöglicht das Konvektionssystem ein gleichmäßiges Braten, indem die heiße Luft im Inneren des Ofens zirkuliert, was eine homogene Temperatur gewährleistet und zu einer besseren Geschmacksentfaltung in der Küche beiträgt.
    Dieser Ofen hat auch eine Funktion, die das Innere des Garraums durch Dampf befeuchtet, Schmutz löst und aufweicht und die Ofenreinigung erleichtert. Sie können sich auch auf ein vollständiges Menü mit vorprogrammierten Rezepten verlassen, um sich inspirieren zu lassen und neue kulinarische Techniken zu entdecken.
    Entdecken Sie den elektrischen Mikrowellenherd (ME4EP) und kaufen Sie einen kompletten Kochturm mit maximaler Leistung in Ihrer Küche.

    BPs
    Dampfgaren: Bestes Aussehen, Knusprigkeit, Textur und Geschmack von Nudeln, Brot und Fleisch.
    Konvektion: Die heiße Luft zirkuliert im Inneren des Garraums, um überall eine homogene Temperatur zu bieten und so ein gleichmäßiges Garen zu erreichen.
    Lebensmittelsensor: Praktisches Thermometer, das beim Kochen hilft und es ermöglicht, die Innentemperatur des Fleisches zu messen, um den gewünschten Punkt zu erreichen
    Regenerierfunktion (Dampf): Erhitzen Sie Ihre Rezepte mit Dampf und stellen Sie den Geschmack und das Aroma der Speisen wieder her, ohne sie auszutrocknen.
    Wasserreinigung: Funktion, die das Innere des Garraums durch Dampf befeuchtet, was die Reinigung und Entfernung von Rückständen im Inneren des Produkts erleichtert.
    Emaillierter Garraum: Bietet praktische Anwendbarkeit und erleichtert die Reinigung des Backofeninnenraums.
    Vorprogrammierte Rezepte: Ein vollständiges Menü mit vorprogrammierten Rezepten, die Sie erkunden und sich inspirieren lassen können.

    Spezifikation
    • Top Aperture
      Glass and Stainless Steel Front Finish
      Height (mm) 594
      Packed Height (mm) 655
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 72 liters
      Energy Rating A
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Digital Controls
      Convection Yes
      Black color
      Automatic Shutdown Yes
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246931
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Steam Food Sensor; Quick Heating Function; Cooking functions; Pre-programmed recipes; Grill; Turbo Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Aqua Clean function; Regenerate with steam function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty Yes
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 625
      Pilot Light Yes
      Niche Height (mm) 590
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 550
      Panel Yes
      Gross weight (mm) 33.5
      Net weight (kg) 32.5
      PNC 949494472
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Oven Power (W) 3390W
      Grill Power (W) 2300W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 569
      Depth Packed (mm) 665
      Handles Yes
      Number of Shelves 2
      Watch Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (commercial code 53511CBB235
      Steam Yes (Hot Steam)
      Voltage (V) 220 V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOE8ES
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeOvens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)594
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)569
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)32.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001859
    • ETIM-NameBaking oven
    • Klassifizierung11 44 16
    • Format2014TitelCommercial Ovens
    • OmniClassNummer23-21 21 13 31
    • OmniClassTitelCommercial Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit