Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bereiten Sie köstliche Mahlzeiten mit dem Gas-Einbauofen 80L Experience mit Foodsensor (OE8GF) zu.

    Dieser Ofen vertraut auf die FoodSensor-Technologie, ein Thermometer, um alles perfekt zu garen, egal ob Rare, Medium oder Well Done. Der Ofen schaltet sich automatisch ab, sobald das Essen fertig ist, was es perfekt und praktisch macht, Fleisch nach Ihren Wünschen zuzubereiten.

    Er verfügt auch über die PerfectCook360-Technologie, die mit einem versiegelten Garraum und Konvektion kombiniert wird, um Ihre Mahlzeiten gleichmäßig und 30 % schneller zu garen*.

    Der versiegelte Hohlraum isoliert die Temperatur besser und verhindert Wärmeverluste mit einer Struktur mit runden Ecken. Die Konvektion backt alles gleichmäßig, indem die heiße Luft durch einen internen Lüfter ventiliert wird, wodurch sichergestellt wird, dass der Ofen überall die gleiche Temperatur hat.

    Dieser Ofen verfügt außerdem über einen digitalen Timer, der die gewünschte Garzeit programmiert und nach Abschluss der Zubereitung ein akustisches Signal ausgibt. Mit Gratin und Golden Function erzielen Sie außerdem eine bessere Textur und knusprige Ergebnisse in Ihren Rezepten.

    * Ergebnisse aus internen Tests


    FoodSensor: Ein Thermometer misst die Innentemperatur der Mahlzeit, sodass Sie sie perfekt zubereiten können.

    PerfectCook360: Technologie, die eine Sealed Cavity- und Konvektionsfunktion kombiniert, die gleichmäßig und 30 % schneller gart

    Konvektion: Backen Sie gleichmäßig, indem Sie die heiße Innenluft durch einen Ventilator zirkulieren lassen und die Temperatur homogen halten.

    Sealed Cavity: Runde Ecken verhindern das Entweichen der Temperatur und halten den Ofen länger warm.

    Digitaler Timer: Programmieren Sie die gewünschte Garzeit und wenn die Zubereitung beendet ist, ertönt ein akustisches Signal.

    Reiben und Bräunen: Verleihen Sie Ihren Gerichten ein perfektes und knuspriges Finish.

    Abnehmbare Glastüren: Entfernen Sie einfach die innere Glastür zum Reinigen.

    Fast Clean Emailling: emaillierte Innenveredelung zur Erleichterung der Reinigung.

    Spezifikation
    • Opening: Top
      Internal finishing: Enameled
      Front finish (Glass, metal): Glass
      Accessories Shelves: (2) 40W Lamp
      Gas oven
      Height (packed) (mm): 667
      Height (mm) 596: (panel)
      Capacity (L): 80L
      Sealed cavity: Yes
      Energy Rating: A
      Connectivity: No
      Convection: yes
      Cavity Color: Black
      External color: gray
      Automatic Shutdown: No
      Niche Dimensions - Flush Installation (Aligned with Furniture): Opening Height: 600 Opening Width: 600 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 600
      Niche Dimensions - Overlaid Installation (Edge out): Opening Height: 590 Opening Width: 560 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 580
      EAN 13: 7909569359488
      FoodSensor: Yes
      Frequency (Hz): 60Hz
      Grill function: Yes
      Functions: Grill, Convection, Food Sensor Timer
      Pre-Programmed Functions: Yes
      Warranty: 1 year
      Free Installation: Yes
      Width (packed) (mm): 644
      Width (mm): 596 (panel)
      Internal light included: Yes
      Handle material: Aluminum
      Model: OE8GF
      Number of Oven Shelves: 2
      Gross weight (kg): 25.8
      Net weight (kg): 24.8
      PNC: 900279348
      Double glazed door Yes
      Removable Door: Yes
      Oven Power (W): 1700W
      Grill Power (W): 1700
      Depth (packed) (mm): 670
      Depth (mm): 613 (total depth, from handle surface to bottom)
      Selection of Mechanical Functions/Resistors
      Mechanical temperature selection
      Super Automatic Lighting System
      SKU (Commercial Code): 50807UBA285
      Voltage (V): 220V
      Timer: Digital
      Type of Gas: GLP (Can be Converted to GN)
      Panel security lock: No
      Steam: No
      Removable glass: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOE8GF
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeOvens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)596
    • Breite (mm)596
    • Tiefe (mm)613
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)24.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001859
    • ETIM-NameBaking oven
    • Klassifizierung11 44 16
    • Format2014TitelCommercial Ovens
    • OmniClassNummer23-21 21 13 31
    • OmniClassTitelCommercial Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit