Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven

    Pro series 80l black electric built-In oven

    Google-Übersetzung,

    Die Electrolux Pro-Serie folgt anspruchsvollen Designtrends mit viel Charme und Stil.

    Diese Produktkollektion zeichnet sich durch Eleganz in jedem Detail aus, indem schwarzes Glas, hellgoldene Details und weiße LED-Touchpanels verwendet werden, die die Handwerkskunst hervorheben.

    Für ein gutes Innendesign repräsentiert die Pro-Serie den Stil, den Sie brauchen.

    Dieser Elektrolux-Einbaubackofen wird Ihre Routine erleichtern, indem er mehrere Funktionen bietet, die Ihre Kochzeit bequemer machen.

    Es verfügt über 12 Funktionen, die es ermöglichen, die Zubereitung von Gerichten zu unterstützen, wie z. B. Auftauen, Grillen, Erhitzen und andere Ressourcen.

    Es bietet auch 8 Arten von Rezepten, die jeden glücklich machen werden, wie Pizza, Lasagne, sowohl normale als auch gefrorene und Kuchen. Viel einfacher, Essen zuzubereiten.

    Diese Funktionen sind für mehr Bequemlichkeit und Komfort auf dem Ofenbedienfeld verfügbar.

    Die seitliche Öffnung bietet mehr Sicherheit, um in den Ofen zu gelangen, der über ein Dreifachglas verfügt, das Sie beim Berühren des Glases nicht verbrennt.

    Dieser Edelstahlofen wird Sie überraschen und den Gerichten, die nur Sie zuzubereiten wissen, mehr Geschmack verleihen.

    Konvektion: bewegt die heiße Luft in den Ofen, um die Temperatur gleichmäßig zu halten und die Speisen gleichmäßig zu garen.
    Voreingestellte Rezepte: Ein ganzes Menü mit voreingestellten Rezepten, die Sie inspirieren werden.
    Seitliche Öffnung: mehr Sicherheit, um in den Ofen zu gelangen.
    Glas-Touchpanel mit blauer LED, raffiniert und einfach zu bedienen und zu reinigen.
    Dreifach-Glastür: macht es sicherer, den Ofen zu berühren, während er heiß ist, und hält sein Inneres länger heiß.
    Grillfunktion: Bratet das Essen für perfekte Textur und Geschmack.

    Spezifikation
    • Side opening
      Front Finish Black glass with Pro Series print
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 670
      Height (mm) 595
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven Capacity N / A
      Energy Rating N / A
      Consumption (Kw) n / a
      Independent Upper and Lower Heat Control Yes
      White touch controls
      Convection Yes
      Black color
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569001721
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60
      Lower Heating Functions; Superior Heating; Traditional Heating; Unfreeze; Grill; Grill + Upper Heating; Grill + Lower Heating; Convection cooking; Convection + Lower Heating; Covection + Traditional Heating; Convection + Grill + Lower Heating; Convection + Grill; Cake; Chicken; Potato; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Pre-programmed Cake functions; Chicken; Potato; Cheese bread; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Grill Yes
      Free Installation No
      Total Thermal Insulation N / A
      Indoor Lamp Yes
      Width (packed) (mm) 648
      Width (mm) 595
      Pilot Light Yes
      Model (code) OE9VT
      Niche Height (mm) 600
      Niche Width (mm) 600
      Niche Depth (mm) 600
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 37.8
      Net weight (kg) 33.2
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Power (W) Oven: 3 kW; Grill: 2 kW
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (packed) (mm) 688
      Depth (mm) 575
      External Handles
      2 sliding shelves
      Clock No
      Armored Resistors No
      Internal Non-Stick Coating No
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 53701PBA235
      Voltage (V) 220
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOE9VT
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeOvens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001859
    • ETIM-NameBaking oven
    • Klassifizierung11 44 16
    • Format2014TitelCommercial Ovens
    • OmniClassNummer23-21 21 13 31
    • OmniClassTitelCommercial Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit