Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp

    Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der elektrische Einbaubackofen der Electrolux 80L Expert Pro-Serie mit VaporCrisp und Konnektivität (OE9XB) ist die ideale Kombination aus Technologie und Design, die Sie bei der Zubereitung Ihrer Rezepte auf ein professionelles Niveau bringt.

    Der Ofen kann über die Electrolux Home + App und Sprachbefehle (kompatibel mit Google Nest und Alexa) gesteuert werden, was Ihnen die Routine erleichtert und über die AirFry-Funktion verfügt, die noch schmackhaftere und gesündere Gerichte garantiert.

    Durch den Einsatz der VaporCrisp-Technologie verbessern Sie Ihre Leistung um bis zu 35 %¹

    die Saftigkeit und Knusprigkeit ihrer Rezepte. Durch die Freisetzung von Dampf während des Garvorgangs ist es möglich, für mehr Saftigkeit im Inneren und mehr Knusprigkeit außen zu sorgen.

    Mit der Dampfregenerierungsfunktion erhalten Sie beim Aufwärmen Ihrer Gerichte bis zu viermal mehr Geschmack und Aroma der Speisen, ohne sie auszutrocknen und so Abfall zu vermeiden.

    Für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung ist die AirFry- Funktion ideal, denn sie garantiert zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel eine Reduzierung von bis zu 70 % Fett und 34 % Kalorien³.

    Darüber hinaus vermeiden Sie durch die Verwendung der AirFry -Funktion den Abfall von bis zu 27 Litern Öl pro Jahr 4 . Und es garantiert bis zu 4 x 5 weitere Portionen für die ganze Familie, ohne dass der Ofen vorgeheizt oder das Essen während der Zubereitung angefasst werden muss.

    Um ein einzigartiges Erlebnis zu gewährleisten, wird der Electrolux Einbaubackofen mit zwei Blechen für die Airfry-Funktion und einem Blech für die VaporCrisp- Funktion geliefert.

    Verbessern Sie Ihre kulinarischen Erlebnisse noch weiter, indem Sie die Konnektivität zu Ihrem Vorteil nutzen.

    Entdecken und steuern Sie verschiedene Techniken durch Push-Benachrichtigungen über die Electrolux Home+ App und Sprachbefehle, kompatibel mit Google Nest und Alexa.

    Mit der PerfectCook360-Technologie können Sie bis zu 30 % 6 schneller backen und das trotzdem, da sie einen Ofen mit einem versiegelten Innenraum und ohne Lücken (versiegelter Hohlraum) und einer Heißluftbelüftung (Konvektion) kombiniert, die die Wärme besser speichert und verteilt.

    Darüber hinaus verfügt der Ofen über einen FoodSensor , ein praktisches Thermometer, das die Innentemperatur des Fleisches erkennt und es Ihnen ermöglicht, Ihren bevorzugten Punkt (selten, mittel-selten oder durchgegart) genau einzustellen. Einfach den Punkt auswählen und fertig!

    Sorgen Sie für bessere Ergebnisse mit verschiedenen Zubereitungsmodi für jede Art von Rezept.

    Dies können Sie beispielsweise mit professionellen Techniken wie AirSousVide erreichen, einer Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Speisen von innen nach außen mit exakter Temperatur- und Zeitkontrolle zu garen. Bewahrung der Konsistenz und Verbesserung des Geschmacks und der Nährwerte von Lebensmitteln durch Garen bei niedriger Temperatur.

    ¹Fleisch verliert bei der Zubereitung mit der VaporCrisp-Funktion des OE9XB-Ofens 35 % weniger Flüssigkeit im Vergleich zur Zubereitung in Öfen ohne die gleiche Funktion. Interne Tests.

    ²Rezepte, die mit der VaporCrisp-Funktion des OE9XB-Ofens aufgewärmt werden, verlieren viermal weniger Flüssigkeit im Vergleich zur Zubereitung in Öfen ohne die gleiche Funktion. Interne Tests.

    ³Von einem Ernährungsberater durchgeführte Tests mit 800 g gefrorenen Pommes Frites, wobei herkömmliches Frittieren (mit 1800 ml Sojaöl) und die Zubereitung in der Airfry-Funktion des OE9XB-Einbaubackofens (ohne Zugabe von Öl) verglichen wurden. Das Ergebnis zeigte eine Reduzierung der Kalorien um 33,9 % und des Fetts um 68,7 % bei der Zubereitung mit der Heißluftfrittierfunktion des Modells OE9XB.

    4 Unter Berücksichtigung des Verbrauchs von 15 Packungen à 800 g gefrorener Pommes Frites pro Jahr. Um eine 800-g-Packung auf herkömmliche Weise zu frittieren, müssen 1800 ml Öl verwendet werden. Bei Verwendung des Einbaubackofens OE9XB mit Airfry-Funktion ist die Verwendung von Öl jedoch nicht erforderlich.

    5 Tests zum Vergleich der einmaligen Zubereitungskapazität von Hähnchenflügeln im Electrolux EAF20 Airfryer (330 g) und im Electrolux OE9XB Einbaubackofen (1100 g), wobei das Ergebnis in der Airfry-Funktion des Ofens 3,6 Portionen mehr betrug.

    6 Ergebnisse aus internen Tests im Vergleich zu Electrolux-Modellen ohne die gleiche Funktion.

    Spezifikation
    • VaporCrisp: Technology that provides up to 35%¹ more juiciness in meat preparation, browning without drying out.

      Steam regenerate: Reheat your food with steam and enjoy up to 4x² more flavor and juiciness without drying it out.

      AirFry: Reduction of up to 70% in fat and 34% in calories with the oven's AirFry function³. Stop discarding up to 27L of oil per year using the oven's Airfry function4.

      Prepare up to 4 times5 more servings for the whole family with the AirFry function, without having to preheat the oven or handle food during preparation.

      Connectivity: Explore and control different cooking techniques via the Electrolux Home+ app and voice command (compatible with Google Nest and Alexa).

      PerfectCook360: Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 30%6 faster and all the same.

      FoodSensor: Practical thermometer that identifies the internal temperature of the meat, allowing you to precisely adjust your preferred point.

      Different Cooking Techniques: Ensure better results with the ideal technique for each type of preparation.

      AirSousVide: To maintain consistency, enhance the flavor and nutritional aspects of food, try the new pre-programmed Air Sous Vide function. Cook food from the inside out with accurate temperature and time control.

      Full Touch Dashboard: In addition to being modern and easy to clean, it offers better user interaction.

      Lock Function Dashboard: Allows you to lock the product dashboard, preventing changes or accidental activations.

      Removable glass: Deeper and more efficient cleaning.

      FastClean enamelling: Enamelling that prevents the penetration of dirt, facilitating the removal of grease.

      Free Installation Available: see details for more information.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOE9XB
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeOvens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001859
    • ETIM-NameBaking oven
    • Klassifizierung11 44 16
    • Format2014TitelCommercial Ovens
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 19
    • OmniClassTitelResidential Electric Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit