Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)

    Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)

    Google-Übersetzung,

    Die Küche ist ein Raum, in dem Funktionalität auf Design trifft und so die perfekte Atmosphäre für unvergessliche Momente des gemeinsamen Kochens und Beisammenseins mit Familie und Freunden schafft. Daher ist die Suche nach zunehmend integrierten Umgebungen ein wachsender Trend.

    Electrolux weiß, dass die Wahl der richtigen Geräte entscheidend für eine harmonische und stilvolle Küche ist, die Ihren Lebensstil und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Mit der Home Pro- Linie verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.

    Verwirklichen Sie Ihre Traumküche mit dem Electrolux Home Pro Einbau-Elektrobackofen (OE9XS). Dank seines überlegenen Designs bietet er optimale Unterstützung beim Kochen während des gesamten Garvorgangs und hebt Ihr kulinarisches Erlebnis auf ein neues Niveau – Kochen wird so viel einfacher und genussvoller.

    Der Backofen verfügt über eine AirFry-Funktion , mit der Sie gesündere Gerichte mit hervorragendem Geschmack und toller Konsistenz ganz ohne Öl zubereiten können. Dabei reduzieren Sie den Fettgehalt um bis zu 70 % und den Kaloriengehalt um 34 % ¹. Außerdem sparen Sie bis zu 27 Liter Öl pro Jahr² und können bis zu viermal so viele leckere Portionen³ für die ganze Familie zubereiten.

    Das Gerät verfügt außerdem über die VaporBake-Funktion , die durch Dampfgaren die Knusprigkeit, Textur und den Geschmack von Speisen um bis zu 2x⁴ verbessert – ideal für Pasta und Brot. Doch nicht nur beim Kochen macht der Dampf einen Unterschied. Mit der Dampfregenerierungsfunktion können Sie Speisen aufwärmen und so deren Frische, Geschmack und Aroma wiederherstellen, ohne sie auszutrocknen.

    Die PerfectCook360-Technologie kombiniert einen geschlossenen Garraum, der Wärmeverluste verhindert und eine präzisere Temperaturregelung ermöglicht, mit Heißluft. Ein interner Ventilator sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Heißluft und gewährleistet so eine homogene Temperaturverteilung im gesamten Backofen. Das Ergebnis: gleichmäßige Back- und Garzeiten, die bis zu 30 %⁵ kürzer sind .

    Electrolux App : Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie verschiedene Kochtechniken. Die App begleitet Sie durch den gesamten Prozess – ob auf Ihrem Smartphone oder per Sprachbefehl (Alexa oder Google Nest) und Push-Benachrichtigungen. Ihnen stehen außerdem vorprogrammierte Rezepte und Funktionen mit 13 verschiedenen Kochtechniken zur Verfügung: VaporBake, 5 Backmethoden, Sous-vide-Garen, Schongaren, Wasserbad, Fermentieren, Dörren, Gratinieren und Bräunen.

    Die Sous-Vide-Funktion gart Lebensmittel von innen nach außen mit präziser Temperatur- und Zeitsteuerung. Der FoodSensor gibt ein akustisches Signal ab, sobald das Fleisch den gewünschten Gargrad erreicht hat. Stecken Sie das Thermometer einfach in das Fleisch und wählen Sie den gewünschten Gargrad.

    Der Electrolux Home Pro Einbau-Elektrobackofen (OE9XS) bietet zudem Funktionen, die die Reinigung erleichtern. Das Bedienfeld ist berührungsempfindlich , die Tür hat eine herausnehmbare Glasscheibe und der Backofen verfügt über eine FastClean- Beschichtung, die das Anhaften von Schmutz verhindert und so die Entfernung von Fett und Speiseresten vereinfacht.

    Entdecken Sie die Exzellenz der Home Pro- Linie und verwandeln Sie Ihre Küche in einen eleganten Raum. Neben dem Electrolux Home Pro Einbau-Elektrobackofen (OE9XS) vereinen alle Produkte modernes Design mit innovativen Technologien. Bereiten Sie Ihre Lieblingsrezepte einfacher in einem Raum zu, der Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensstil widerspiegelt.

    Airfry-Funktion:

    Reduziert den Fettgehalt um bis zu 70 % und den Kaloriengehalt um 34 %, ermöglicht die Zubereitung von bis zu viermal so vielen Portionen und verhindert die Entsorgung von bis zu 27 Litern Öl pro Jahr.

    VaporBake:

    Verbessert die Knusprigkeit, die Textur und den Geschmack von Backwaren um bis zu 2x. Ideal für Teige und Brote.

    Dampf regeneriert:

    Mit Dampf lassen sich Gerichte wieder aufwärmen und so Frische, Geschmack und Aroma der Speisen wiederherstellen, ohne sie auszutrocknen.

    PerfectCook360:

    Diese Technologie kombiniert einen geschlossenen Garraum mit Konvektion. Dadurch wird die Temperatur präziser gesteuert und der Wärmeverlust minimiert. Ideal für die bis zu 30 % schnellere und gleichmäßigere Zubereitung von Speisen.

    Electrolux-App-Konnektivität:

    Entdecken und steuern Sie verschiedene Kochtechniken mit der Electrolux-App. Sprachsteuerung und Push-Benachrichtigungen. Kompatibel mit Alexa und Google.

    Vorprogrammierte Rezepte und Funktionen:

    13 verschiedene Kochtechniken: Dampfgaren, 5 Backmethoden, Sous-vide-Garen, Schongaren, Wasserbad, Fermentieren, Dörren, Gratinieren und Bräunen. All dies mit Unterstützung der Electrolux OneApp.

    Air Sous Videofunktion:

    Es gart Speisen von innen nach außen durch präzise Temperatur- und Zeitsteuerung.

    FoodSensor:

    Stecken Sie das Thermometer einfach in das Fleisch und wählen Sie den gewünschten Gargrad. Sobald dieser erreicht ist, gibt der Ofen ein Signal von sich. So können Sie Ihr Fleisch ganz nach Ihren Wünschen zubereiten – praktisch, komfortabel und ohne langes Warten.

    Vollständiges Touchscreen-Panel:

    Einfach zu bedienen und zu reinigen, dabei aber äußerst raffiniert.

    Abnehmbares Glas:

    Die innere Glasscheibe lässt sich zur besseren Reinigung des Backofens leicht entnehmen.

    FastClean-Beschichtung:

    Der Innenraum des Ofens verfügt über eine Beschichtung, die das Eindringen von Schmutz verhindert und somit die Entfernung von Fett und Speiseresten erleichtert.

    ¹

    Eine Ernährungswissenschaftlerin verglich in Tests mit 800 g Tiefkühl-Pommes frites das herkömmliche Frittieren (mit 1800 ml Sojaöl) mit der Zubereitung mithilfe der AirFry-Funktion des Einbaubackofens OE9XS (ohne Ölzusatz). Die Ergebnisse zeigten eine Kalorienreduktion von 33,9 % und eine Fettreduktion von 68,7 % bei der Zubereitung mit der AirFry-Funktion des Modells OE9XS.

    ²

    Bei einem Verbrauch von 15 Packungen à 800 g Tiefkühl-Pommes frites pro Jahr benötigt man für die herkömmliche Zubereitung einer 800-g-Packung 1800 ml Öl. Mit dem Einbaubackofen OE9XS und seiner AirFry-Funktion ist jedoch kein Öl erforderlich.

    ³

    Tests, bei denen die Garkapazität für eine Portion Hähnchenflügel im Electrolux EAF20 Airfryer (330 g) und im Electrolux OE9XS Einbaubackofen (1100 g) verglichen wurde, zeigten, dass die AirFry-Funktion des Backofens 3,6 Portionen mehr ergab.

    Ergebnisse interner Tests am Modell OE9XS mit VaporBake-Funktion im Vergleich zu Electrolux-Herden/Backöfen ohne diese Funktion.

    Ergebnisse interner Tests mit Backöfen mit PerfectCook360-Funktion im Vergleich zu Electrolux-Backöfen ohne diese Funktion.

    Spezifikation
    • Abertura:

      Superior

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro Espelhado

      Acessórios:

      1 Prateleira; 1 Grade AirFry; 1 Bandeja Multifuncional; 1 Acessório FoodSensor; 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Prata

      Altura (embalado) (mm):

      667 mm

      Altura (mm):

      596 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      80 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Sim (App)

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Espelhado

      Cor Externa:

      Espelhado

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569462232

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Sim

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer Assar Convecção Assar Tradicional Base Crocante Assar Lento (massas) Gratinar Dourar Manter Aquecido Travar Painel Air Fry Churrasco (somente com a compra e onboarding fo acessório Chapa Grill) Fermentar Food Sensor Connect Control Reaquecer Limpar cavidade com Vapor Desidratar

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      644 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE9XS

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      28,5 Kg

      Peso Líquido:

      27 Kg

      PNC:

      900412567

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700 W

      Potência (W):

      3269 W

      Prateleiras Raspantes:

      Não - Deslizante

      Profundidade (embalado) (mm):

      670 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max):

      30°C - 250° C

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      250°C

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N - 16 A

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Sim

      Vidro Removível:

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOE9XS
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeOvens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)596
    • Breite (mm)596
    • Tiefe (mm)613
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Klassifizierung10 35 00
    • Format2014TitelStoves
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 11
    • OmniClassTitelResidential Stoves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit