Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier

    Pure 4X Water Purifier

    4.7 von 5 Sternen4.7(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Wasserreiniger Pure 4X PE12B von Electrolux füllt Ihre Tasse viermal schneller. Die Acqua Pure-Technologie reduziert Chlor, Gerüche und andere Partikel im Wasser. Es kontrolliert auch den mikrobiologischen Gehalt Ihres Wassers.

    Modern und kompakt gestaltet, fügt es sich mit 4 Farboptionen nahtlos in jede Umgebung ein. Das Touchpanel verwendet LEDs, um die Wassertemperatur auszuwählen und die Filtersättigung zu simulieren.

    Der Filterwechsel ist einfach und leicht, alle 3000 Liter oder 6 Monate Gebrauch. Rutschfeste Gummifüße und ein abnehmbares Tablett erleichtern auch die Reinigung.

    Spezifikation
    • Plastic Finishing

      Natural or Cold Water Yes

      Height (cm) 35

      Height (packed) (cm) 38.3

      Articulate outlet No

      Tank Capacity (L) 0.8

      Removable Water Collector Yes

      Consumption (Kw) -

      Package Content Product + Accessories

      Color White

      EAN13 7909569346099

      Eliminates odors and impurities Yes

      Purification Stages 3

      Easy Filter Change Yes

      Continuous Flow Yes

      Frequency (Hz) 50/60

      12 Month Warranty

      Free Installation No

      Width (cm) 16

      Width (wrapped) (cm) 25.6

      Saturated Filter Indicator Light Yes

      Model (code) PE12B

      Blue Touch Panel No

      Non-Slip Rubber Feet Yes

      Gross weight (kg) 5.3

      Net weight (kg) 4.3

      PNC 946521578

      Water Pressure (mca) 4 to 40

      Depth (cm) 42

      Depth (packed) (cm) 42.3

      Ultraviolet Purification No

      Water Cooling Yes

      SKU (Commercial Code) 09140GBC006

      Wall Mounting Brackets No

      Electronic Technology

      Voltage (V) 127/220

      PP+GAC Filter Type

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPE12B
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppePurifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC011853
    • ETIM-NameUV water purification filter
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_45_10_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic kitchens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit